製品がカートに追加されました

ポスト & ポストホルダー

Posts and Post Holders are used to secure optical components to work surfaces. Posts and Post Holders provide stable foundations for laser systems to be mounted onto either English or metric breadboards or optical tables. These products are available in a wide variety of dimensions or mounting styles.

調節ポストホルダー 調節ポストホルダー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • インチねじタイプとミリねじタイプ
  • インチタイプは¼-20UNC、ミリタイプはM6 x 1 のタップ穴をベース面に装備
  • 垂直移動を提供
  • 12.7mm径ポストと接続的互換性
アーティキュレイトアーム (¼-20UNCねじタイプ) アーティキュレイトアーム (¼-20UNCねじタイプ)
  • 独自の方向に向けて機器を固定
  • 個々のパーツの組み合わせで多様な固定ニーズに対応
  • 角度的な位置固定が可能
ステンレス製マウントポスト (インチねじタイプ) ステンレス製マウントポスト (インチねじタイプ)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller
  • 片側にNo.8-32UNCか¼-20UNCの雄ねじ、他方の端には¼-20UNCのタップ穴を採用
  • 雄ねじ側に付け替え可能なオス-オス型アダプター、他方の端のタップ穴に着脱可能なセットスクリュー付属
  • 様々な全長でラインナップ
  • ミリねじタイプもラインナップ
ステンレス製マウントポスト (ミリねじタイプ) ステンレス製マウントポスト (ミリねじタイプ)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 片側にM4 x 0.7かM6 x 1.0の雄ねじ、他方の端にはM6 x 1.0のタップ穴を採用
  • 雄ねじ側に付け替え可能なオス-オス型アダプター、他方の端のタップ穴に着脱可能なセットスクリュー付属
  • 様々な全長でラインナップ
  • インチねじタイプもラインナップ
ポスト用カラー ポスト用カラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • ポスト自体を外すことなく高さ位置を固定
  • ポストの向きを変えることが可能
  • 12.7mm径のマウントポスト製品にフィット
  • アルミ製
ポストホルダー ポストホルダー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • インチねじタイプとミリねじタイプ
  • インチねじタイプ: 底面部に¼-20UNCのタップ穴を採用
  • ミリねじタイプ: 底面部にM6 x 1のタップ穴を採用
  • 独創的な3点接触デザイン
  • アルミ製ハウジングと真鍮製の底面接触部を採用
ポスト用アングルマウント ポスト用アングルマウント
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller
  • 光学系の基本的構成用ブロック
  • 12mm or 12.7mm径ポスト用の90°位置固定オプション
  • 12.7mm径ポスト用の回転アングルオプション
  • アルミ製
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program