製品がカートに追加されました

偏光子ホルダー

Filter
偏光子ホルダー 偏光子ホルダー (¼-20UNCねじタイプ)
#36-416 小型ダイレクトマウント 12.7mm L字スロットタイプ 小型ダイレクトマウント
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • ブレッドボードへ直接固定が可能
  • 25.4mmの光軸高さ
  • コンパクトサイズ
回転機能付きキネマティックマウント 回転機能付きキネマティックマウント
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • 光学素子の360°連続回転が可能
  • 25.4mmの光軸高さ
  • 送りねじに 100TPI (0.25mm ピッチ ) の細目ねじを使用
S, C & T マウント チューブ用偏光子ホルダー S, C & T マウント チューブ用偏光子ホルダー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 鏡筒部を回転させずに中の光学素子だけ回転させる用途に
  • 偏光板や位相差板をチューブシステム内に容易に実装
  • 鏡筒内で偏光板の方位角を 90°まで回転
  • オプションで12.5mmと25mm角用の角型偏光板アダプターもラインナップ
  • 12.5, 20, 25, 50mm径の偏光板や位相差板の保持用にデザイン
Cマウント フィルター/偏光子ホルダー Cマウント フィルター/偏光子ホルダー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 正方形や円形オプティクスの取り付けを可能にする光学セル
  • ホルダーを仕上げるために、1つのハウジングと1つの光学セルが必要
  • ポスト設置用にM6と¼-20UNCのタップ穴をラインナップ
#33-431 リスレープリズム用マウント リスレープリズム用マウント
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • リスレープリズムペアを用いたビームステアリングアプリケーションに向けたコンパクトでロバストなマウント
  • 個々のプリズム偏角の2倍までの大きさでビームを手動操作
  • 0~26°までのウェッジ角度を持つプリズムに最適化
  • 単独のウェッジプリズム、或いはウェッジプリズムペアのどちらにも使用可能
偏光子ホルダー (M6ねじタイプ) 偏光子ホルダー (M6ねじタイプ)
  • 偏光板や位相差板 or グラントムソンプリズムを精密に回転移動
  • 粗動ドライブと粗微動ドライブモデル
  • アルミ製 / 黒アルマイト仕上げ
  • 固定の際にはポストポストホルダーが必要になります
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program