製品がカートに追加されました

プレート & ブラケット

TECHSPEC® スレッドベースプレート TECHSPEC® スレッドベースプレート
  • スモールサイズとミディアムサイズの2オプション
  • 両サイズともインチねじタイプとミリねじタイプを用意
  • インチねじタイプ:4 x No.8-32UNC (12.7mm四方上)と4 x ¼-20UNC (25.4mm四方上)
  • ミリねじタイプ:4 x M4 x 0.7 (12.5mm四方上)と4 x M6 x 1 (25mm四方上)
ブレッドボード用アダプタープレート ブレッドボード用アダプタープレート
  • ブレッドボードに直接固定することのできないねじ規格の位置決め製品が設置可能
ポスト用ベースプレート ポスト用ベースプレート
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 50.8 x 76.2mm サイズ
  • ポストやポストホルダー製品の接続とその位置調整用に
  • 標準的なブレッドボード製品に直接固定可能
  • ¼-20UNC or M6用のザグリ穴/スロット穴付き
スライドベースプレート (ミリねじタイプ) スライドベースプレート (ミリねじタイプ)
  • 全3サイズ
  • ミリねじ規格のステージ製品に最適化したデザイン
  • 同規格の移動ステージをブレッドボード上に固定するためのアダプターとして最適
90° アングルブラケット 90° アングルブラケット
  • ミリねじとインチねじ用のタップ穴バージョンと汎用的なスロット穴バージョン
  • タップ穴バージョンには¼-20UNCねじタイプとM6ねじタイプを用意
  • ラージサイズとスモールサイズ
  • アルミ製/黒アルマイト仕上げ
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program