製品がカートに追加されました

ピンホール & スリット

ピンホール & スリットは、空間フィルタリングなど多くのレーザーアプリケーションにおいてレーザービームを導くために、固定または調整可能な開口部を提供します。ピンホール & スリットは、一連の材料やコーティングで形作られた様々な開口部があり、開口を通過しないレーザー光を反射または吸収するようにデザインされています。開口スライドの保持用に、マウントバージョンもラインナップしています。

Filter
可変式光学スリット 可変式光学スリット
  • 6mm の最大スリット開口
  • 精密マイクロメータードライブ
  • 固定用の1/4-20UNCのタップ穴を装備
ハイパワー用ピンホール ハイパワー用ピンホール
  • セラミック, 銅, 金コート付き銅, モリブデン or タングステン基板
  • 130MW/cm² までの高エネルギー密度にも使用可能 (モリブデンとタングステン基板)
  • 空間フィルタリングやレーザー開口用に最適
Acktar 黒色ピンホール Acktar 黒色ピンホール
  • EUVからSWIRまで低反射率
  • 99% 吸収の黒色コーティング
  • 20 から 1000μm までのアパーチャーサイズ
  • アンマウントとマウントバージョンをラインナップ
Acktar 黒色エアスリット Acktar 黒色エアスリット
  • 広帯域低反射コーティング
  • EUVからSWIRまで99%の吸収率
  • スリットサイズは最小25um x 3mmまで
  • アンマウントとマウントバージョンをラインナップ


エアスリット (アンマウントタイプ & マウントタイプ) エアスリット (アンマウントタイプ & マウントタイプ)
  • 機械的な保持を容易にするマウントタイプ
  • 光学系や教育目的での使用に
  • 分光イメージ分析に最適
Unmounted Precision Pinhole ピンホール (アンマウントタイプ & マウントタイプ)
2-Axis Adjustable Slits 2軸アジャスタブルスリット
  • 2軸は独立して調節可能
  • 10 x 10mmまでの矩形スリットサイズ
  • システム実装の容易な50mm外径
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program