製品がカートに追加されました

ピックアップ用ツール

Pick-Up Tools are used to safely handle small or sensitive optical components in applications such as inspection. Pick-Up Tools use an array of suction pads to allow direct manipulation of optical components with minimal risk of damage through scratching, abrasion, or contamination. Pick-Up Tools are available in a wide range of options including an assortment of suction heads suitable for many optical inspection needs.

Handi-Vac® & Pen-Vac® ピックアップツールキット Handi-Vac® & Pen-Vac® ピックアップツールキット
  • ESD 対策品
  • ペンスタイルと吸引チップ別の選定オプション
  • 部品取扱い時の一般的用途に
110V AC, 10" Hg Vacuum System, #89-748	ピックアップ用真空ポンプシステム
  • 254mmHg と 381mmHg モデル
  • 静電気 (ESD)対策
  • 小径光学部品を用いたアッセンブリ作業用に最適
携帯用ピックアップツールキット 携帯用ピックアップツールキット
  • 光学部品のスムーズな持ち上げに最適
  • 吸引ポイントを正確に決められるシースルーパッド採用
  • ストレートチップ5本と45°チップ2本付属
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう