製品がカートに追加されました

ペンタプリズム (90°偏角)

ペンタプリズムは、光学系において直角を規定するのに用いられます。ペンタプリズム、正立像の状態で90°光路を曲げます。5つの側面を有するペンタプリズムは、プリズム自体が若干動いても90°の偏角に影響を受けません。エドモンド・オプティクスは、紫外 (UV)、可視、赤外 (IR)スペクトルで最善の性能を実現する様々なペンタプリズムをご用意しています。

エドモンド・オプティクスは、広範なペンタプリズムを始めとする在庫品の光学素子を世界で最も多くご用意しています。エドモンド・オプティクスのペンタプリズムは、枠付きと枠なし、またN-BK7とUVグレード合成石英の基板材料で提供されます。Cマウントペンタプリズムは、Cマウントシステムへのインテグレーションを容易にします。このプリズムは、Cマウント雌ねじ開口を2面持つ黒アルマイト仕上げのアルミ製ハウジングで固定されています。可視スペクトルでのアプリケーションに最適なN-BK7ペンタプリズムは、一連のサイズや、MgF2, VIS 0°を始めとする反射防止コーティングオプションを用意しています。合成石英製ペンタプリズムは、未コートかUV-AR 反射防止コーティング付きで提供されます。合成石英ペンタプリズムは、紫外 (UV)、可視、または近赤外 (NIR)でのアプリケーションに最適です。

Filter
Cマウント ペンタプリズム Cマウント ペンタプリズム
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
N-BK7ペンタプリズム N-BK7ペンタプリズム
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 90°定偏角プリズム
  • 正立像を形成
  • 直角を定義するための光学ツールとして
  • 追加のペンタプリズムもラインナップ
合成石英製ペンタプリズム 合成石英製ペンタプリズム
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 90°定偏角プリズム
  • 正立像を形成
  • 直角を定義するための光学ツールとして
  • 追加のペンタプリズムもラインナップ
ペンタプリズムビームスプリッター ペンタプリズムビームスプリッター
  • 50% を反射、50% を透過
  • 入射角に依存することなく、90°に定偏角
  • 可視域用にデザイン
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう