製品がカートに追加されました

その他の光源

#72-528 Crytur MonaLIGHT コンパクトレーザー駆動光源 (前面側) Crytur MonaLIGHT コンパクトレーザー駆動光源 New
  • コンパクトながら1300ルーメン (lm) までの最大光束
  • 515 – 555nmの波長オプション
  • 14,000時間の長ランプ寿命
携帯用UVキュリングランプ 携帯用UVキュリングランプ
  • 365nmを中心に放射する4Wと6Wモデルを用意
  • ハンドフリー硬化作業用に、スタンドをオプション販売
  • 持ち運びに便利な高出力デザイン
1.4W/cm²までのUV照射を調整可能な#26-821 365nm UTARGET UV 硬化システム 携帯型UV硬化光源
  • 最大5.5W/cm²のUV放射強度
  • 365nmと395nmの中心波長
  • 有線 or 無線デバイスでラインナップ
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program