製品がカートに追加されました

ポストホルダー & マウンティングベース

Filter
キネマティックベースプレート キネマティックベースプレート
  • 25.4mm (1インチ) の共通プラットフォーム高さ
  • 高再現性のキネマティックポジショニングを実現する磁気着脱式のトッププレート
  • 全てのTECHSPEC® ステージ製品と接続的互換性あり
ポストホルダー ポストホルダー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • インチねじタイプとミリねじタイプ
  • インチねじタイプ: 底面部に¼-20UNCのタップ穴を採用
  • ミリねじタイプ: 底面部にM6 x 1のタップ穴を採用
  • 独創的な3点接触デザイン
  • アルミ製ハウジングと真鍮製の底面接触部を採用
調節ポストホルダー 調節ポストホルダー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • インチねじタイプとミリねじタイプ
  • インチタイプは¼-20UNC、ミリタイプはM6 x 1 のタップ穴をベース面に装備
  • 垂直移動を提供
  • 12.7mm径ポストと接続的互換性
ポスト用カラー ポスト用カラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • ポスト自体を外すことなく高さ位置を固定
  • ポストの向きを変えることが可能
  • 12.7mm径のマウントポスト製品にフィット
  • アルミ製
回転アダプター (¼-20UNCねじタイプ) 回転アダプター (¼-20UNCねじタイプ)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • ポストやポストホルダーアプリケーションでの使用に最適
  • ¼-20UNCのオス/メスねじを採用
  • 360°スムーズ回転と位置固定用のロックねじ装備
ポストホルダーASSY ポストホルダーASSY
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller
  • 50.8mm長のポストホルダー + ポスト用ベースプレートで構成
  • ベースプレートは2種類のデザインを用意
ピボットベース (¼-20UNCねじタイプ) ピボットベース (¼-20UNCねじタイプ)
  • ¼-20UNC ねじタイプのマウントポスト製品専用
  • スロット穴により、最大25.4mmの移動調整が可能
  • ポスト及びブレッドボード固定用のキャップスクリュー (¼-20UNCねじ) 2本付属
マウントプレート付きマグネットベース マウントプレート付きマグネットベース
  • ミリねじタイプとインチねじタイプ
  • アルミ製/ 黒アルマイト仕上げのマウントプレート付き
  • 磁界のON/OFF 切り替えが可能
高さ調整プラットホーム (ミリねじタイプ) 高さ調整プラットホーム (ミリねじタイプ)
  • 大きな200 x 120mmサイズのプレートセット
  • M6の雄ねじと雌ねじを両端に持つ20mm径のステンレス製ポストセット
  • ラボジャッキとの使用で作業エリアを拡張
Low Profile Magnetic Bases ロープロファイルマグネットベース
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • ラボ用ベンチ上の設置が容易なOn/Off 着磁
  • 20mm 全高のロープロファイルデザイン
  • TECHSPEC ステージ製品と接続的互換性あり
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program