製品がカートに追加されました

光学ポスト用アクセサリー

Filter
90° Flip Mount 90° フリップマウント
  • 25.4mmの光軸高さでシンプルかつ一定の設置高さを維持
  • <100µrad の角度再現性
  • インチねじ または ミリねじの固定用タップ穴付きでラインナップ
45&deg;マウントアダプター (&frac14;-20UNCねじタイプ) 45°マウントアダプター (¼-20UNCねじタイプ)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • ホルダーのポスト上への設置を45°にアレンジ
  • オフセット長別に3タイプ
ポスト用アングルマウント ポスト用アングルマウント
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller
  • 光学系の基本的構成用ブロック
  • 12mm or 12.7mm径ポスト用の90°位置固定オプション
  • 12.7mm径ポスト用の回転アングルオプション
  • アルミ製
リングマウント リングマウント
  • 25mm径か30mm径のアルミ鏡筒を固定するのに使用
  • ポスト上への設置が可能な¼-20UNCのタップ穴加工
  • 円筒状の部品の固定に
ねじ山変換アダプター ねじ山変換アダプター
  • メス-オス & オス-オスのデザイン
  • ねじの異なる光学マウントと部品間の接続に使用
  • ¼-20UNCやM6のブレッドボードアプリケーションに
タイダウン・クランプ&nbsp;(&frac14;-20UNCねじタイプ) タイダウン・クランプ (¼-20UNCねじタイプ)
  • ¼-20UNCのメカニクス製品専用
  • スロット穴により、最大25.4mmの移動調整が可能
  • ナイロン製クランプねじとキャップスクリュー (¼-20UNCねじ) 付属
オス-オス型アダプター オス-オス型アダプター
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • ステンレス製オス-オス型アダプター
  • マウントポストに付属のオス-オス型アダプターと接続的互換性あり
  • マウントポストの上部と下部に使用可能
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program