製品がカートに追加されました

ミラーマウント

ミラーマウントは、レーザーや光学系内へのインテグレーション用に、光学用ミラーを固定するのに用いられます。ミラーマウントは、ミラーを静止位置に保持するための固定用パーツで、光学やレーザーアプリケーションの多くに用いられます。ミラーマウントは、オプトメカニクス製品や光学用ポストとの実装用にデザインされ、固定した素子に安定性を与えます。ミラーマウントは、ミラーをシステム内に実装する必要のあるアプリケーションに最適な選択となります。

エドモンド・オプティクスは、固定用ニーズの多くに適した広範なミラーマウント製品をご用意しています。ミラーマウントの多くは、チップチルト式の位置決め方式を採用し、固定した光学素子の位置取りを可能にします。ミラーマウントは、L字型アングルベースタイプのほか、ベースがストレートなタイプやL字向きの異なるアングルベースタイプを揃え、光学システムに合わせたインテグレーションを可能にします。精密なギンバルマウントは、光学素子の位置決めや固定時にさらに精度の高い操作を可能にします。

Filter
超精密ジンバルマウント 超精密ジンバルマウント New
  • 光学面上中心に回転中心設定
  • 低応力の光学マウントシステム
  • 6面中の4面に固定用タップ穴装備
ステンレス製キネマティックマウント ステンレス製キネマティックマウント
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • ステンレススチール構造
  • ロック可能な送りねじに100TPI (0.25mmピッチ) の細目ねじを使用
  • 光学部品固定時に便利なフィンガーカット加工
  • 角度調整範囲: ±5°
超精密キネマティックマウント 超精密キネマティックマウント
  • 低波面歪みのマウンティング
  • ロック可能な100TPI (0.25mmピッチ) の細目送りねじで高精度と長期安定性を実現
  • 標準的な背面操作型とスペース効率の高い上操作型バージョン
#58-850 キネマティックマウント 2点ねじ φ12.5/12.7mm キネマティックマウント (円形光学素子用)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 送りねじに100TPI (0.25mmピッチ) の細目ねじを使用
  • 光学素子固定時に簡便性と精度高い設置を両立するシェルフデザイン
  • ±5°の角度調整範囲
  • 光軸方向の移動を可能にする3点ねじバージョンもラインナップ
TECHSPEC® キネマティックマウント (正方形光学素子用) キネマティックマウント (正方形光学素子用)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 送りねじに100TPI (0.25mmピッチ) の細目ねじを使用
  • 光学素子固定時に簡便性と精度高い設置を両立するシェルフデザイン
  • 角度調整範囲: ±5°
Eシリーズ キネマティックマウント Eシリーズ キネマティックマウント
Top Seller
  • 12.5-12.7 と 25-25.4mm径用が 5,000円台!
  • 実験やOEMシステムに不可欠なマウント.
  • Economicalな価格を実現
  • 12.5 - 101.6mm径までの バージョンをラインナップ
  • M6 x 0.25 (101.6 TPI) の細目送りねじを使用
Eシリーズ クリアエッジ・キネマティックマウント Eシリーズ クリアエッジ・キネマティックマウント
  • 12.5-12.7 と 25-25.4mm径用が 6,000円台!
  • ビームスプリッターや透過型光学素子の固定に便利な120°クリアエッジ
  • Economicalな価格を実現
  • 実験やOEMシステムに不可欠なマウント
90° Flip Mount 90° フリップマウント
  • 25.4mmの光軸高さでシンプルかつ一定の設置高さを維持
  • <100µrad の角度再現性
  • インチねじ または ミリねじの固定用タップ穴付きでラインナップ
大口径用ジンバルマウント 大口径用ジンバルマウント
  • チップとチルト方向の精密アライメント用ジンバル機構
  • 4" (101.6mm)、4.25" (108mm)、6" (152.4mm)、8" (203.2mm)、10" (254mm)、および12" (304.8mm) 径オプティクスに対応
  • 平面ミラー用にデザイン
  • システム実装用にインチねじやミリねじのブレッドボード上に直接固定
  • 小径オプティクス用の精密ジンバルマウントもラインナップ
E-Series Adjustable Size Kinematic Optical Mounts	Eシリーズ 調節型キネマティックマウント
  • 実験やOEMシステムに不可欠なマウント
  • 3–38.1mm の矩形オプティクスに対応
  • 4-40mm径オプティクスに対応
  • M6 x 0.25 (101.6 TPI) の細目送りねじを使用
TECHSPEC® Compact Mirrors & Lens Mounts コンパクトミラー & レンズマウント
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
E シリーズ ピックオフミラー用キネマティックマウント E シリーズ ピックオフミラー用キネマティックマウント
クイックスタート光学マウント クイックスタート光学マウント
  • 5" (127mm) の共通光軸高さ
  • 光学マウントとペデスタルポストの組み合わせで容易なシステム実装
  • 新規のベンチトップ光学システム構築に最適
アジャスタブル グレーティングマウント アジャスタブル グレーティングマウント
  • 60mmまでの高さの回折格子を固定
  • 側面のロックネジで簡単調整
  • 25.4mm径用光学マウント内への実装用にデザイン
光学マウント用変換アダプター 光学マウント用変換アダプター
#58-881 スペア用送りねじ (12.5/12.7mm & 25/25.4マウント用) キネマティックマウント用アクセサリー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

芯出し同軸レンズホルダー 芯出し同軸レンズホルダー
  • 4~36mm径 と 5~100mm径用の2種類のマウントサイズ
  • 光学素子の直径に依存せずに光軸中心を維持
  • ミリとインチの両方のタップ穴付き
キネマティックミラーマウント キネマティックミラーマウント
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 送りねじに 100TPI (0.25mm ピッチ) の細目ねじを使用
  • 移動つまみを取り外して、六角レンチを使ったねじ送りも可能
  • ねじ位置固定用のロックねじ装備
  • 光軸方向の移動を可能にする3点ねじバージョンもラインナップ
コンパクトキネマティックマウント コンパクトキネマティックマウント
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • M3 x 0.2 の細目送りねじ (ロック機構付き) を使用
  • 25mm 未満全体寸法
  • 2点ねじと3点ねじバージョンをラインナップ
上操作型キネマティックマウント 上操作型キネマティックマウント
  • 送りねじを上付きに配置した狭い空間内での使用に最適なデザイン
  • カラーコード化したつまみでチップ/チルト方向の傾きを調節
  • マイクロメータードライブとスクリュードライブオプション
  • 光学素子はセットスクリューとDelrin®ピンで所定の位置に保持
光学セル/大口径用キネマティックマウント (インチねじタイプ) 光学セル/大口径用キネマティックマウント (インチねじタイプ)
Top Seller
  • 大口径オプティクス用のロバストなキネマティックマウント
  • ボールピボットと送りねじにより、ピッチとロール方向のあおり調整が可能
  • マイクロメーターよりも50%以上高い分解能
#53-040 同軸レンズホルダー + 専用キネマティックマウント 同軸レンズホルダー & 専用キネマティックマウント
  • 同軸レンズホルダー単体 (No.8-32UNC 固定)、或いは同ホルダーをキネマティックマウント付きで
  • 4-¼" (108mm) 径までの円形光学素子を同軸上に保持
  • 細目送りねじによる微細なあおり角調整
Small Angle Mirror Mount (Mirror Included with Select Models) 小型ミラーマウント (インチねじタイプ)
  • 1.0" (25.4mm) or 1.5" (38.1mm) 角のミラー固定面
  • あおり角調整用に64ピッチの細目送りねじ2本使用
  • λ/4 平面ミラー付きモデルも用意
  • 標準的なストレートデザインとL字型アングルデザインをラインナップ
中型 & 大型ミラーマウント (左から#36-483, #36-482, #36-481) 中型 & 大型ミラーマウント (インチねじタイプ)
  • 76.2mm角、114.3mm角および152.4mm角のミラー固定面
  • あおり角調整用に細目送りねじ (64ピッチ) 使用
  • 1/4-20UNC タップ穴が付いた作業面プレート
ミニチュアミラーマウント (M6ねじタイプ) ミニチュアミラーマウント (M6ねじタイプ)
  • 2軸のチルトコントロール
  • 25mm角の作業面
  • 標準型と上付き型の送りねじ位置オプション
  • スロット穴付きとM6 タップ穴付きベースオプション
  • アルミ製/黒アルマイト仕上げ
  • 固定する際にはポストポストホルダーが必要
#67-363 ビームステアリングASSY 20mm ビームステアリングアッセンブリ
  • すぐに使えるビームステアリングASSY
  • 100TPI (0.25mmピッチ)の高分解能キネマティックマウント使用
  • 安定性の高いø20mm極太ポスト仕様もラインナップ
精密ジンバルマウント (M6ねじタイプ) 精密ジンバルマウント (M6ねじタイプ)
#36-416 小型ダイレクトマウント 12.7mm L字スロットタイプ 小型ダイレクトマウント
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • ブレッドボードへ直接固定が可能
  • 25.4mmの光軸高さ
  • コンパクトサイズ
レンズホルダー (M6 & U¼ねじタイプ) レンズホルダー (M6 & U¼ねじタイプ)
  • シンプルな固定方法
  • ポスト固定用にM6と¼-20UNCのタップ穴加工
  • アルミ製/黒アルマイト仕上げ
  • ポストポストホルダーは別売り
#03-666 & #03-676 インチねじ穴タイプ バータイプレンズホルダー バータイプレンズホルダー
  • 十字線状V溝加工により光学素子を垂直/水平方向に対してセンターに固定
  • アルミ製/黒アルマイト仕上げ
  • ポスト上への設置を可能にするM6 x 1 or ¼-20UNCのタップ穴付き
シリンダーレンズホルダー (M6ねじタイプ) シリンダーレンズホルダー (M6ねじタイプ)
Top Seller
  • 黒アルマイト仕上げ
  • M6 x 1 のタップ穴付き
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program