製品がカートに追加されました

ブレッドボード用コンポーネント & ラボテーブル

 ブレッドボード用コンポーネント & ラボテーブルは、安定した振動に強い作業面を光学系に与えます。ブレッドボード用コンポーネント & ラボテーブルは、ばねや湾曲構造といった数多くの振動減衰機構を用いて、精密光学アプリケーションに向けてバランスの取れた作業面を提供します。光学ブレッドボードは、標準的な光学用テーブルに比べると小型で、取扱いの容易な光学作業面です。そのため、携帯性を重視したアプリケーションや特に高度な機械的安定性を必要としない光学系に最適です。ラボテーブルは、より大型で移動することのない作業面で、振動や動きに対して更なる耐性があります。

アルミ製ブレッドボード アルミ製ブレッドボード
  • 実験やテスト用の光学系構築時に安定したプラットフォームを提供
  • ¼-20UNCかM6のタップ穴の採用により様々な設置に対応
  • 黒アルマイト仕上げ
ソルボセイン振動吸収台 ソルボセイン振動吸収台
  • 振動を吸収・分散
  • 最大29.4kgまでの機器を安定化
  • インチとミリねじのボルト付きタイプかユニバーサルスタイル
TMC 高性能除振システム TMC 高性能除振システム
  • パッシブ式振動吸収
  • 持ち運びの簡単な軽量・コンパクトタイプ
  • 高さ調節用弁を備えた自動水準調整デザイン
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう