製品がカートに追加されました

光学ブレッドボード用アクセサリー

Filter
ブレッドボード用ハンドル ブレッドボード用ハンドル New
  • 最大160kgまでの耐荷重
  • 取付用金具付属
  • 単体売りあるいは2個1組でラインナップ
キネマティックベースプレート キネマティックベースプレート
  • 25.4mm (1インチ) の共通プラットフォーム高さ
  • 高再現性のキネマティックポジショニングを実現する磁気着脱式のトッププレート
  • 全てのTECHSPEC® ステージ製品と接続的互換性あり
Low Profile Magnetic Bases ロープロファイルマグネットベース
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • ラボ用ベンチ上の設置が容易なOn/Off 着磁
  • 20mm 全高のロープロファイルデザイン
  • TECHSPEC ステージ製品と接続的互換性あり
ブレッドボード用アダプタープレート ブレッドボード用アダプタープレート
  • ブレッドボードに直接固定することのできないねじ規格の位置決め製品が設置可能
ブレッドボード用90°ブラケット ブレッドボード用90°ブラケット
  • アルミ製ブレッドボードを用いた垂直設置用に
  • ミリねじとインチねじのアルミ製ブレッドボードに使用できるユニバーサルデザイン
  • アルミ製/黒アルマイト仕上げ
90° アングルブラケット 90° アングルブラケット
  • ミリねじとインチねじ用のタップ穴バージョンと汎用的なスロット穴バージョン
  • タップ穴バージョンには¼-20UNCねじタイプとM6ねじタイプを用意
  • ラージサイズとスモールサイズ
  • アルミ製/黒アルマイト仕上げ
TECHSPEC® スレッドベースプレート TECHSPEC® スレッドベースプレート
  • スモールサイズとミディアムサイズの2オプション
  • 両サイズともインチねじタイプとミリねじタイプを用意
  • インチねじタイプ:4 x No.8-32UNC (12.7mm四方上)と4 x ¼-20UNC (25.4mm四方上)
  • ミリねじタイプ:4 x M4 x 0.7 (12.5mm四方上)と4 x M6 x 1 (25mm四方上)
ポスト用ベースプレート ポスト用ベースプレート
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 50.8 x 76.2mm サイズ
  • ポストやポストホルダー製品の接続とその位置調整用に
  • 標準的なブレッドボード製品に直接固定可能
  • ¼-20UNC or M6用のザグリ穴/スロット穴付き
スライドベースプレート (ミリねじタイプ) スライドベースプレート (ミリねじタイプ)
  • 全3サイズ
  • ミリねじ規格のステージ製品に最適化したデザイン
  • 同規格の移動ステージをブレッドボード上に固定するためのアダプターとして最適
ポストホルダーASSY ポストホルダーASSY
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller
  • 50.8mm長のポストホルダー + ポスト用ベースプレートで構成
  • ベースプレートは2種類のデザインを用意
水準自動調節台 (¼-20UNCねじタイプ) 水準自動調節台 (¼-20UNCねじタイプ)
  • ブレッドボードやテーブルの精密な水準調整が可能
  • ¼-20UNCボルトが付いたナイロン製防錆加工仕上げ
  • 1セット4個入り
ソルボセイン振動吸収台 ソルボセイン振動吸収台
  • 振動を吸収・分散
  • 最大29.4kgまでの機器を安定化
  • インチとミリねじのボルト付きタイプかユニバーサルスタイル
キャップスクリューキット キャップスクリューキット
  • インチねじとミリねじキットをラインナップ
  • ニーズの高いキャップスクリュー (六角穴付きボルト) を厳選
  • 樹脂製格納箱付き
キャップスクリュー キャップスクリュー
Allen Wrenches アレンレンチ
セットスクリューキット セットスクリューキット
  • インチねじとミリねじキットをラインナップ
  • ニーズの高いセットスクリュー (六角穴付き止めねじ) を厳選
  • 樹脂製格納箱付き
セットスクリュー (六角穴付き止めねじ) セットスクリュー (六角穴付き止めねじ)
光学ベンチ用 ¼-20UNCねじ 光学ベンチ用 ¼-20UNCねじ
  • ¼-20UNC のユニファイねじ規格採用の各種標準ねじ
  • デルリンワッシャー、フィリップスクリュー、セットスクリュー、サムスクリュー、ショルダーキャップスクリューなど
  • ¼-20UNC セットスクリューには #55-192 1/8" アレンレンチをご使用ください
ねじ山変換アダプター ねじ山変換アダプター
  • メス-オス & オス-オスのデザイン
  • ねじの異なる光学マウントと部品間の接続に使用
  • ¼-20UNCやM6のブレッドボードアプリケーションに
オス-オス型アダプター オス-オス型アダプター
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • ステンレス製オス-オス型アダプター
  • マウントポストに付属のオス-オス型アダプターと接続的互換性あり
  • マウントポストの上部と下部に使用可能
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program