製品がカートに追加されました

無偏光ビームスプリッター

Non-Polarizing Beamsplitters are used to split incident light by a specific percentage that is independent of polarization. Polarizing Beamsplitters are Beamsplitters designed to split light without altering the S and P-polarization states. Polarization Beamsplitters are commonly used in applications including interferometry, life science instrumentation, or laser beam manipulation. Edmund Optics offers a variety of Non-Polarizing Beamsplitters in configurations including plate, cube, or lateral displacement.

Filter
広帯域キューブ型無偏光ビームスプリッター 広帯域キューブ型無偏光ビームスプリッター
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 低偏光依存性: |Ts-Tp|<6%
  • 高精度の直角プリズムを用いて構成
  • 効率を最大化するBBARコート付きの入出射面
  • Cマウントバージョンもラインナップ
レーザーライン用プレート型無偏光ビームスプリッター レーザーライン用プレート型無偏光ビームスプリッター
  • 高レーザー損傷閾値
  • 卓越した表面品質
  • 入射ビームの偏光状態に影響を受けずに分岐
TECHSPEC® Cマウント キューブ型ビームスプリッター Cマウント キューブ型ビームスプリッター
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
レーザーライン用キューブ型無偏光ビームスプリッター レーザーライン用キューブ型無偏光ビームスプリッター
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • s偏光とp偏光入射時の透過率差が3%未満
  • 入出射面にR<0.25%を実現するARコーティング採用
  • Nd:YAG と He-Ne レーザー用オプション
TECHSPEC® 台形型ビームスプリッター 台形型ビームスプリッター
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • VIS と NIR コーティングオプション
  • ベンチトップレイアウトを簡素化
  • 入射ビームを2つの平行出射ビームに分割
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program