製品がカートに追加されました

新製品 検査 & 検出

ミツトヨ ボア & 内径測定ゲージ ミツトヨ ボア & 内径測定ゲージ New
  • 2つのフォームファクターでラインナップするボア測定ゲージ
  • 0.01" から 0.5" までの測定を可能にする内径ゲージセット
  • 自動車、航空宇宙、および製造アプリケーションに最適
ミツトヨ デプスマイクロメータ ミツトヨ デプスマイクロメータ New
  • 0.001”までの精度
  • 最大6”までのデプスロッド長
  • 正確で反復可能な測定に向けたラチェットストップ機構
ミツトヨ デジタルマイクロメータ ミツトヨ デジタルマイクロメータ New
  • IP65保護等級のQuantuMike®とDigimatic®モデル
  • 読みやすいデジタル表示
  • 0-1", 1-2" および2-3" の測定レンジオプション
ミツトヨ ゲージブロックセット ミツトヨ ゲージブロックセット New
  • スチール製とセラミック製ブロックセット
  • 測定基準用の長方形ベース
  • 検査証明書付き
ミツトヨ ハイトゲージ ミツトヨ ハイトゲージ New
  • 24”までの測定高さレンジ
  • 読みやすく使いやすいデジタルコントロール
  • リニアエンコーダにより基準点設定なしでその位置を確保
ミツトヨ マイクロメータ ミツトヨ マイクロメータ New
  • スタンダード、ブレードマイクロメーター or 替アンビル式でラインナップ
  • 0 – 6”までの測定レンジ
  • フレームに耐久性に優れた焼き付けエナメル仕上げ
ミツトヨ ポケットルーラー & 分度器 ミツトヨ ポケットルーラー & 分度器 New
  • インチとミリ単位
  • ステンレススチール構造
  • 高い測定分解能
ミツトヨ ピッチゲージ ミツトヨ ピッチゲージ New
  • 28, 30, or 51枚のネジピッチゲージセット
  • 4-46 TPI or 0.25–6mmまでのユニファイ & ミリ規格ねじピッチ範囲
  • スチール製により長期にわたり正確な読み取りが可能
ミツトヨ 厚さゲージ ミツトヨ 厚さゲージ New
  • 0.0005”の分解能で0 – 0.5”までの厚さ測定
  • 読みやすいデジタル液晶ディスプレイ
  • ゼロ調整を不要にするABSOLUTE® リニアスケール
ミツトヨ ワイヤーゲージ ミツトヨ ワイヤーゲージ New
  • アメリカン・ワイヤー・ゲージ (AWG) 規格で製造
  • AWG #36から#0までのスロット範囲
  • スチール製サテンクローム仕上げ
波長参照用ガスフローセル 波長参照用ガスフローセル New
  • UVからIRまでのフリースペースとファイバー結合型デザイン
  • 高温・高圧動作用のステンレス鋼設計
  • 容易な実装用にデザイン
波長参照用ファイバー結合型ガスセル 波長参照用ファイバー結合型ガスセル New
  • 1510~1565nmの波長をカバーするシアン化水素ガスとアセチレンガス用をラインナップ
  • 多様なパス長に対応するFC & SCファイバー接続オプション
  • NIST トレーサブルの参照セル
International Light Technologies ライトメーター International Light Technologies ライトメーター New
  • 100μ秒の応答時間
  • 携帯型のコンパクトかつ人間工学に基づいたデザイン
  • 拡張的なソフトウェア付属
International Light Technologies スペクトロメーター International Light Technologies スペクトロメーター New 在庫処分品
  • 180 - 500nm, 180 - 850nm, or 180 - 1100nmの3種類の波長オプション
  • 振幅、波長、スペクトル放射照度、パワーを測定
  • 拡張的なソフトウェア付属
拡散反射ファントム 拡散反射ファントム New
  • 筋肉、脳、あるいは脂肪組織を模倣
  • 25 x 25mmと50 x 50mm サイズでラインナップ
  • 一連のライフサイエンスアプリケーションに最適
Free-Space Photodetector Module フリースペース 光検出器モジュール New
  • システムインテグレーションを容易にするコンパクトなデザイン
  • 200 - 1700nmまでに対応したシリコン or InGaAs 光ディテクター
  • バイアス型 or 増幅型モデルをラインナップ
Dynamic Optics Deformable Lenses Dynamic Optics デフォーマブルレンズ New
  • 波面補正用の透過型補償光学部品
  • >97%の透過率を実現する可視用ARコーティング
  • 顕微鏡アプリケーションでの収差補正用に最適
IRis™ ハイパワー用レーザー検出ワンド (表面) IRis™ ハイパワー用レーザー検出ワンド
  • 1460 – 1600nm の波長範囲
  • 軽量かつポータブル
  • ハンズフリーで携帯可能なストラップクリップ付き
光干渉断層計 (OCT) 用ファントム 光干渉断層計 (OCT) 用ファントム New
  • ポイントスプレッド、マルチレイヤー、ピラミッド、および多目的用ファントムをラインナップ
  • ポジとネガのターゲットオプション
  • OCT装置のキャリブレーション用に最適
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program