製品がカートに追加されました

新製品 オプトメカニクス

超精密ジンバルマウント 超精密ジンバルマウント New
  • 光学面上中心に回転中心設定
  • 低応力の光学マウントシステム
  • 6面中の4面に固定用タップ穴装備
Stainless Steel Motorized Linear Stages 電動X軸ステンレスステージ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • 高精度・モノブロックデザイン
  • モーターとコントローラーを統合
  • TECHSPEC 手動ステージと接続的互換性あり
ステンレス製キネマティックマウント ステンレス製キネマティックマウント
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • ステンレススチール構造
  • ロック可能な送りねじに100TPI (0.25mmピッチ) の細目ねじを使用
  • 光学部品固定時に便利なフィンガーカット加工
  • 角度調整範囲: ±5°
ブレッドボード用ハンドル ブレッドボード用ハンドル New
  • 最大160kgまでの耐荷重
  • 取付用金具付属
  • 単体売りあるいは2個1組でラインナップ
Zaber™ リニア電動ステージ Zaber™ 高精度リニア電動ステージ New
  • 25, 75, 150mmの移動量オプション
  • 最大800mm/秒までの移動速度
  • 高い再現性と精度
Zaber™ リニア電動ステージ Zaber™ 超精密リニア電動ステージ New
  • 60, 110, 210mmの移動量オプション
  • 最大1200mm/秒までの移動速度
  • ずばぬけて高い再現性と精度
130mm x 100mm Travel, Linear Motor XY Microscope Stage, Integrated Controller, Linear Encoder Zaber™ リニアモーター式XY軸用顕微鏡自動ステージ New
  • 超静音リニアモーター
  • 130 x 100mm or 250 x 100mm の移動量オプション
  • 1nm 分解能のリニアエンコーダで優れた精度、再現性、移動速度を提供
  • μManager オープンソース顕微鏡ソフトウェアと互換性あり
ロック式高性能アイリス絞り ロック式高性能アイリス絞り New
  • 絞りを所定の位置で固定して衝撃や振動への耐性を提供
  • 耐食性と耐温性ハウジング
  • 減反射 (AR) 仕上げのスチール羽根
Adjustable "¼-20 Mount with 90° Tilt マシンビジョンカメラ用回転マウント
  • 90°or 180°に傾斜可能な¼-20UNCの三脚ねじ用マウント
  • 360°回転で10°毎のインデックスマーク付き
  • 一般的なカメラに対応
Zaber™ High Load Capacity Motorized Gimbal, 300mm Zaber™ 高荷重電動ジンバルステージ New
  • 360° の連続移動
  • 最速24°/秒の移動、10N⋅mの最大トルク
  • 15kgの最大中心荷重、20N⋅mの最大偏荷重
  • 300mmと500mmの積載幅フレームオプションをラインナップ
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program