製品がカートに追加されました

新製品 オプティクス

商用グレード NIR 偏光フィルム (XP-NIR) 商用グレード NIR 偏光フィルム (XP-NIR) New
Optotune 12mm 開口 産業用フォーカス・チューナブルレンズ Optotune 12mm 開口 産業用フォーカス・チューナブルレンズ New
  • 3msと10msの高速な立ち上がりとセトリングタイム
  • <0.01ジオプター/°Cの低い対温度特性
  • 5ジオプターレンジに対して55mWの低消費電力
DUV Transmission Gratings DUV用透過型グレーティング New
  • 190 - 400nmの深紫外 (DUV) 波長用にデザイン
  • 過酷な環境で高い性能
  • 12.7 or 25mm角サイズで複数の回折角をラインナップ
  • 2025 SPIE プリズムアワード受賞製品
Rochester Precision Optics (RPO) 可視用モールドガラス非球面レンズ Rochester Precision Optics (RPO) 可視用モールドガラス非球面レンズ New
  • 精密な可視用ガラス成型レンズ
  • 大量生産用に最適
  • 複数のガラス基板をラインナップ
Rochester Precision Optics (RPO) 赤外用モールドガラス非球面レンズ Rochester Precision Optics (RPO) 赤外用モールドガラス非球面レンズ New
  • 精密な赤外用ガラス成型レンズ
  • 大量生産用に最適
  • IG6 赤外用ガラス基板使用
Hard Coated OD5 Bandpass Filters ハードコート OD5 バンドパスフィルター New
  • シングルポイント蛍光検出やフローサイトメトリーアプリケーションに適応
  • NUV – NIRスペクトルをカバーする52の設計波長
  • 330 – 900nmでOD5超の平均ブロッキング性能
  • 取り扱いとシステム実装が容易な金枠付き
量子コンピューティング用キューブ型偏光ビームスプリッター 量子コンピューティング用キューブ型偏光ビームスプリッター New
  • トラップイオンや中性原子アプリケーション用に最適
  • 366nmから815nmまでのアプリケーション固有の波長レンジ
  • 微弱光信号での損失を低減する20-10の表面品質
PMMA ラミネート加工 ラッテン2 NDフィルター PMMA ラミネート加工 ラッテン2 NDフィルター New
  • 安定性に向けた片面ラミネート加工
  • 25mmと48mmサイズでラインナップ
  • Kodak フィルターNo. 96
  • 従来のガラス製NDフィルターに代わる軽量オプション
広帯域誘電体膜球面ミラー 広帯域誘電体膜球面ミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • 多波長集光アプリケーションに最適
  • UV、可視、およびNIRの広い波長で99%超の平均反射率
  • 複数のサイズをラインナップ
広帯域誘電体膜楕円型平面ミラー 広帯域誘電体膜楕円型平面ミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • 45°設置時の正面開口が円形になるようデザイン
  • UV、可視、およびNIRの広い波長で99%超の平均反射率
  • 金属膜コーティングよりも高い反射率とLIDT
ベア光ファイバー ベア光ファイバー New
  • シングルモードと偏波保持オプション
  • 5m, 10m, および20m長
  • 450nm~1625nmまでの透過オプション
保護用アクリル製ロングパスフィルター 保護用アクリル製ロングパスフィルター New
  • 高効率で疎油性の反射防止コーティング
  • M22.5~M105までのねじ込み式マウントオプション
  • UV、可視、およびNIRでのイメージングアプリケーション用に
正メニスカスレンズ 正メニスカスレンズ New
  • 正のメニスカスレンズデザイン
  • 球面収差を最小化してスポットサイズを縮小
  • 350 – 2200nm の波長範囲
High Power Multimode Fiber Optic Patchcords ハイパワー マルチモード光ファイバーパッチコード New
  • 低OHシリカコア & 0.22の開口数 (NA)
  • SMAコネクター装備 & 2m長で標準化
  • 380 – 2200nmの波長域に対応
ZERODUR® ミラー基板 ZERODUR® ミラー基板
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • 精密ZERODUR®基板
  • λ/10の平面度
  • 低熱膨張係数
量子コンピューティング用1/2波長板 量子コンピューティング用1/2波長板 New
  • トラップイオンや中性原子アプリケーション用に最適
  • UVからNIRまでアプリケーション固有の波長でラインナップ
  • 実装を容易にする12.7mmと25.4mm径
ピュア (非ドープ) YAG ウインドウ ピュア (非ドープ) YAG ウインドウ New
  • 優れた中波赤外 (MWIR) (4 - 5µm) 透過率
  • 5、10、12.5、および25mm径でラインナップ
  • 白色光生成用に共通して使用
超薄型 NIR アクロマティックポリマー波長板 超薄型 NIR アクロマティックポリマー波長板 New
  • OEM実装用の0.55mm以下の超薄型基板
  • 600-1100nmと700-1550nm オプション
  • ±10°の広い許容角度公差
SWIR Coated N-BK7 Plano-Convex (PCX) Lenses 平凸レンズ (SWIR コート)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
レーザー加工用精密波長板 レーザー加工用精密波長板 New
  • 一般的なレーザー加工波長で高レーザー損傷閾値
  • λ/500のリターダンス公差
  • 材料マシニングアプリケーションに最適
赤外 (IR) 合成石英製ウインドウ λ/10 赤外 (IR) 合成石英製ウインドウ New
  • Corning 7979のIRグレード合成石英基板
  • 200 – 3500nmまで広い透過範囲
  • λ/10の透過波面精度
  • 卓越した熱的安定性
Yb-Doped Dichroic Mirrors Ybドープ ダイクロイックミラー New
  • 1030nmで高反射率 & 940nmで高透過率
  • <±100fs2 の低群遅延分散 (GDD)
  • イッテルビウム (Yb) レーザーに最適なダイクロイックミラー
DUV 真空対応波長板 DUV 真空対応波長板 New
  • 257nmと266nmの深紫外波長をラインナップ
  • 真空対応アプリケーションに最適
  • ノンアルマイト仕上げの金枠と接着剤フリー構造
Slip Mount Machine Vision Filters スリップマウント式マシンビジョン用フィルター New
  • フィルターマウントの付いていないイメージングレンズ用にデザイン
  • UV、VIS、NIRおよびSWIRの波長でラインナップ
  • ≥80%の透過率
Ultra-Thin First Surface Mirrors 超薄板ミラー New
  • 0.1mm厚の超薄型基板
  • 可視スペクトルでの高反射率を可能にする保護膜付きアルミコート
  • 重さや設置空間に制約のあるアプリケーションに最適
Dynamic Optics Deformable Lenses Dynamic Optics デフォーマブルレンズ New
  • 波面補正用の透過型補償光学部品
  • >97%の透過率を実現する可視用ARコーティング
  • 顕微鏡アプリケーションでの収差補正用に最適
ビーム整形ディフューザー ビーム整形ディフューザー New
  • 高効率、アングルベンディング、バットウイング、楕円形状をラインナップ
  • >88%の透過効率
  • 低コストの高性能ディフューザー
λ/10 UV Fused Silica Windows λ/10 UV 合成石英製ウインドウ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • UV, 可視, NIR用の反射防止膜付きバージョンをラインナップ
  • λ/10の透過波面精度
  • 2~150mmまでの円形と正方形サイズ
  •  or λ/4 のUV 合成石英製ウインドウもラインナップ
λ/4 UV 合成石英製ウインドウ λ/4 UV 合成石英製ウインドウ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • 未コートかUV、可視、NIR用のBBARコート付きをラインナップ
  • イメージングアプリケーションに最適
  • 5~250mmまでの標準直径サイズ
  • または λ/10 のUV 合成石英ウインドウもラインナップ
広帯域誘電体膜 &lambda;/10 平面ミラー 広帯域誘電体膜 λ/10 平面ミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • 金属膜コーティングよりも高い反射率とLDT
  • UV, 可視, およびNIRの広い波長域にわたり >99%の平均反射率
  • 0 – 45° 入射で全ての偏光状態向けにデザイン
サファイアウインドウ サファイアウインドウ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller
New
  • 極めて高い硬度と耐薬品性
  • UVから中赤外までの波長を透過
  • 標準的なガラス製ウインドウより板厚が薄くて丈夫
  • 350 - 5000nm までに対応した反射防止コーティングオプション
赤外 (IR) 用バンドパスフィルター 赤外 (IR) 用バンドパスフィルター New
  • ガス分析用に最適
  • 2.7-12.4μmまでの中心波長
  • 単一基板構造の干渉フィルター
合成石英製ライトパイプホモジナイザーロッド 合成石英製ライトパイプホモジナイザーロッド
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • UVで優れた透過性
  • スループットを最大化する六角断面形状の入射開口
  • 不均一な空間光強度を有する光源に最適
  • その他のライトパイプ製品もラインナップ
λ/4 N-BK7 ウインドウ λ/4 N-BK7 ウインドウ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller
New
  • 2mm から 300mm までの円形と矩形サイズ
  • 8種類の広帯域反射防止コーティングオプションをラインナップ
  • 標準品のN-BK7 ウインドウで世界最大級の品揃え
  • 超薄板N-BK7ウインドウもラインナップ
TECHSPEC ZERODUR λ/10 First Surface Mirrors are ideal where performance in fluctuating temperatures is required! Buy Now!
ZERODUR®製 λ/10 金属膜コート付き平面ミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • 精密ZERODUR®基板
  • λ/10の平面度
  • 低熱膨張係数
λ/10 平面ミラー λ/10 平面ミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • 精密合成石英基板
  • 豊富なサイズとコーティングオプション
  • 低熱膨張係数
高耐久・反射防止 (HDAR) コート付き合成石英ウインドウ 高耐久・反射防止 (HDAR) コート付き合成石英ウインドウ New
Sapphire Aspheric Lenses サファイア非球面レンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • 材料加工と先進製造技術に理想的な高耐久サファイア基板
  • 未コートと1064nm レーザーライン用Vコート付きをラインナップ
  • 1064nmで回折限界性能
Broadband Dielectric λ/4 Mirrors 広帯域誘電体膜 λ/4 平面ミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • 金属膜コーティングよりも高い反射率とLDT
  • 400 – 750nm間で99%超の平均反射率
  • 0 – 45°入射ですべての偏光状態に向けてデザイン
  • λ/10 バージョンもラインナップ
Impact シリーズ #29-671 G&H ポッケルスセル New
  • 1MHzまでの高性能位相変調
  • UVからNIRスペクトルまで98%超の透過率
  • >10J/cm2 の損傷閾値
  • Qスイッチング、パルスピッキング、およびレーザー出力制御に最適
C-Mount Camera Imaging Filters Cマウントカメラ用イメージングフィルター New
  • レンズとCマウントカメラの間に直接ねじ込み
  • 狭帯域のUV, VIS & SWIR用バンドパスフィルターをラインナップ
  • 広角レンズ用に推奨
  • UV保護用ウインドウをラインナップ
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう