製品がカートに追加されました

新製品 レーザー関連

0.19 - 20μm, 15W, Thermopile Power & Energy Detector Gentec-EO Integra USB パワー & エネルギーセンサー New
  • フォトダイオード、サーモパイル、およびパイロエレクトリック型センサー
  • 広範な感度にわたり様々なアクティブエリアサイズ
  • メーターレスワイヤレス型センサーもラインナップ
携帯型赤外線 (IR) ビューア 携帯型赤外線 (IR) ビューア New
  • IR光源やIRレーザーを間接的に観察
  • 明るい高コントラスト画像
  • CW or 短パルスレーザー検査に適用可能
コンパクト ゲート型産業用レーザーダイオードモジュール コンパクト ゲート型産業用レーザーダイオードモジュール New
  • 100kHz までのTTL変調
  • M12 x 1のねじ込み式バレルをもつコンパクトな24 x 14 x 14mm ハウジング
  • 635、650 & 670nmの波長オプション
DataRay M² 測定システム DataRay M² 測定システム New
  • ISO11146 準拠
  • 355 - 1150nm or 2000 - 16000nmの波長オプション
  • 50mm & 200mmの移動量オプション
Coherent® Sapphire™ LPX レーザーシステム Coherent® Sapphire™ LPX レーザーシステム New
  • 最大500mWまでの出力
  • 300mWと500mWの出力
  • 488、532 & 561nmの波長オプション
Coherent® 単一周波数 Sapphire™ NX レーザーシステム Coherent® 単一周波数 Sapphire™ NX レーザーシステム New
  • <1.5MHzの超狭帯域線幅
  • 最大200mWまでの出力
  • 488 & 532nmの波長オプション
Coherent® Surelock™ Mini-Benchtop Laser Systems Coherent® Surelock™ ミニベンチトップ・レーザーシステム New
  • 0.07nm FWHMの狭いスペクトル線幅
  • 温度に極度の非依存性
  • 超小型で使いやすい、ターンキーレーザーシステム
DataRay CMOS ビームプロファイラー DataRay CMOS ビームプロファイラー New
  • 355から1150nmまでの使用に向けてデザイン
  • 最小52µmまでのビーム径に対応
  • ロバストで使いやすいフリーソフトウェア
  • ビームワンダー, M², ダイバージェンス等を測定
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう