製品がカートに追加されました

新製品 照明製品

ProPhotonix COBRA™ MAX LED Line Lights ProPhotonix COBRA™ MAX LED ラインライト New
  • 最大3140k ルクスまでの明るさ
  • 100、300 or 600mm長オプション
  • 白色、赤色、およびマルチスペクトル照明オプション
SCHOTT KL 1600 ファイバー光源 SCHOTT KL ファイバー光源 New
  • 1100ルーメンの最大強度
  • 0 - 100%までの連続調光
  • さまざまなライトガイドオプションをラインナップ
  • 実体顕微鏡との使用に最適
#72-528 Crytur MonaLIGHT コンパクトレーザー駆動光源 (前面側) Crytur MonaLIGHT コンパクトレーザー駆動光源 New
  • コンパクトながら1300ルーメン (lm) までの最大光束
  • 515 – 555nmの波長オプション
  • 14,000時間の長ランプ寿命
Digital Fiber Coupled LEDs デジタルファイバーカップリングLED New
  • 275 - 940nmまでの波長および広帯域と白色LEDオプション
  • 最大250mWまでの高出力
  • 使い勝手を考慮したドライバーとコントローラー搭載
マウント型UV硬化光源 マウント型UV硬化光源
  • 最大3.30W/cm2 のUV放射強度
  • 365nmの中心波長
  • 自動化された生産ラインに最適
1.4W/cm²までのUV照射を調整可能な#26-821 365nm UTARGET UV 硬化システム 携帯型UV硬化光源
  • 最大5.5W/cm²のUV放射強度
  • 365nmと395nmの中心波長
  • 有線 or 無線デバイスでラインナップ
Effilux SWIR LED リングライト Effilux SWIR LED リングライト New
  • SWIR波長のフルレンジをラインナップ
  • 高強度かつ均一なライティング
  • 調節可能な照射角度
CCS SWIR In-Line Spot Lights シーシーエス SWIR 同軸落射照明用スポットライト New
  • 1050~1650nmの一般的なSWIR波長でラインナップ
  • 高い光強度と均一性
  • テレセントリックレンズとの使用に最適
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program