製品がカートに追加されました

NDフィルター

ND Filters are used to reduce transmission evenly over a range of wavelengths in a variety of applications including microscopy, imaging, or spectroscopy. ND Filters reduce the intensity of light by absorbing or reflecting an even portion of the transmitted light determined by the filter's optical density. ND Filters are available in a wide range of densities or materials that may be stacked together to increase optical density.

Hoya 吸収型NDフィルター Hoya 吸収型NDフィルター
Top Seller
  • 可視光を反射ではなく吸収して減衰
  • 複数枚のフィルターを重ね合わせて光遮断性能を更に改善
  • 0.1 ~ 4.0 までの光学濃度をラインナップ
  • Cマウント鏡筒内に事前固定したものもラインナップ
C-Mount Absorptive Neutral Density (ND) Filters Cマウント 吸収型 ND フィルター
  • 彫刻したCマウント鏡筒に事前固定
  • 光学系内への実装を簡略化
  • 0.15 - 2.5 までの光学濃度
  • 鏡筒に固定していないアンマウントタイプもラインナップ
反射防止コート付き HOYA 吸収型NDフィルター 反射防止コート付き HOYA 吸収型NDフィルター
  • 0.1~4.0 までの光学濃度をラインナップ
  • VIS 0° NIR I および NIR II のコーティングオプション
  • 12.5mm, 25mm および 50mm径サイズ
  • 未コートのHoyaまたはSCHOTT 社製NDフィルターもラインナップ

連続可変濃度フィルター 連続可変濃度フィルター
  • 光学濃度が線形で連続的に可変
  • 2枚1組で用いることで 透過率のスムーズな調整が可能
  • 400 - 700nmでの使用に最適
無反射型NDフィルター 無反射型NDフィルター
  • 光源に戻る不要な反射を防止
  • フラットな分光特性
  • 可視域用VISバージョンと近赤外用NIRバージョンをラインナップ
反射型NDフィルター 反射型NDフィルター
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 分光的にフラットな特性
  • 経済的価格ながら、最大限の精度とニュートラリティを実現
  • 中間濃度値を得たい場合はフィルターを積み重ねてご使用ください
UV-VIS用NDフィルター UV-VIS用NDフィルター
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 250-700nmの光源に最適
  • 0.3~3.0までの光学濃度
VIS-NIR用NDフィルター VIS-NIR用NDフィルター
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 350–1100nmまで一定の透過率
  • 0.1から3.0までの光学濃度をラインナップ
  • フィルターを組み合わせて固有の光学濃度を実現
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program