製品がカートに追加されました

Neutral Density (ND) Filters

Filter
マシンビジョン用吸収型NDフィルター マシンビジョン用吸収型NDフィルター
  • 複数のレンズマウントをラインナップ
  • 40-20 の表面品質
  • 画素のサチュレーションの最小化をサポート
カメラレンズ用吸収型NDフィルター カメラレンズ用吸収型NDフィルター
  • 400-700nmで分光的にフラット
  • 均一ガラス: 吸収により透過を遮断
  • 撮像時の光量や露光制御用に
M25.5 & M30.5カメラレンズ用NDフィルター M25.5 & M30.5カメラレンズ用NDフィルター
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • カメラレンズ用にVIS用 (吸収型) とNIR用 (無反射型) のNDフィルターを金枠固定
  • 光学濃度別に豊富にラインナップ
  • フィルターの重ね合わせによりカスタムの光学濃度 (透過特性) を持つフィルターがアレンジ可能
C-Mount Absorptive Neutral Density (ND) Filters Cマウント 吸収型 ND フィルター
  • 彫刻したCマウント鏡筒に事前固定
  • 光学系内への実装を簡略化
  • 0.15 - 2.5 までの光学濃度
  • 鏡筒に固定していないアンマウントタイプもラインナップ
高性能枠付きマシンビジョン用フィルターキット 高性能枠付きマシンビジョン用フィルターキット
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • M25.5かM30.5のカメラ枠を採用した9種類のマシンビジョン用フィルターで構成
  • 330nmから880nmまでの中心波長
  • 96%までの高透過率
  • 個々のマシンビジョン用フィルターもラインナップ
  • 補足: パッケージスタイルが変更になる場合があります
プリセットフィルターホイール (¼-20UNCねじタイプ) プリセットフィルターホイール (¼-20UNCねじタイプ)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • ø25~25.4mmフィルター6枚を予めセットしたフィルターホイール
  • ND, ショートパス, ロングパス, ダイクロイック, バンドパスフィルターから選択
  • 30°毎 (全12ポジション)の精密なクリック回転
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program