製品がカートに追加されました

Nanoparticle Polarizers

Filter
UV, VIS-NIR, NIR 用高コントラスト偏光板 UV, VIS-NIR, NIR 用高コントラスト偏光板
  • UV, VIS および NIRに対して複数の波長域
  • >100,000:1の高消光比に対応
  • 過酷な環境での使用に最適
中赤外用偏光フィルター 中赤外用偏光フィルター
  • 1.5~5μmの波長域で機能
  • アライメントとシステムインテグレーションを容易にする枠付きデザイン
  • 耐久性の高いソーダ石灰ガラス基板
ポーラコア ガラス偏光板 ポーラコア ガラス偏光板
Top Seller
  • 近赤外 (NIR) で高消光比と低挿入損失
  • 化学的、物理的、および熱的損傷に対して高い耐性
  • ハイパワーアプリケーションに適応
  • 一連の標準サイズと特注オプション
Ultra-Thin Polarizers; 10x10, 12.5mm Dia, and 25mm Dia. 超薄型ナノ粒子偏光板
  • 軽量な90µm厚基板
  • >10,000:1 の消光比
  • 温度や薬品、過酷な環境に優れた耐性
  • 一連の標準サイズ、コーティング、および特注オプションをラインナップ
Featured Resources
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう