製品がカートに追加されました

電動直進ステージ (リニアステージ)

Filter
Stainless Steel Motorized Linear Stages 電動X軸ステンレスステージ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • 高精度・モノブロックデザイン
  • モーターとコントローラーを統合
  • TECHSPEC 手動ステージと接続的互換性あり
130mm x 100mm Travel, Linear Motor XY Microscope Stage, Integrated Controller, Linear Encoder Zaber™ リニアモーター式XY軸用顕微鏡自動ステージ New
  • 超静音リニアモーター
  • 130 x 100mm or 250 x 100mm の移動量オプション
  • 1nm 分解能のリニアエンコーダで優れた精度、再現性、移動速度を提供
  • μManager オープンソース顕微鏡ソフトウェアと互換性あり
Zaber™ リニア電動ステージ Zaber™ 高精度リニア電動ステージ New
  • 25, 75, 150mmの移動量オプション
  • 最大800mm/秒までの移動速度
  • 高い再現性と精度
Zaber™ リニア電動ステージ Zaber™ 超精密リニア電動ステージ New
  • 60, 110, 210mmの移動量オプション
  • 最大1200mm/秒までの移動速度
  • ずばぬけて高い再現性と精度
70mm., 15mm Travel, Compact Motorized Linear Stage (Front) コンパクト電動リニアステージ
  • コンパクトなフットプリントに経済的な価格
  • 軽量な筐体に耐久性の高いステージプラットフォーム
  • TECHSPEC ステージと接続的互換性あり
  • コントローラー #23-931 への電源供給用に パワーサプライ #21-075 をご使用ください
Zaber™ 高耐荷重電動リニアステージ Zaber™ 高耐荷重電動リニアステージ
  • 510kgの高荷重
  • 500 & 1000mmの移動量オプション
  • 400カウント/回転 (CPR) モーターのコントローラー & エンコーダを内蔵
Zaber™ Tスロット 押し出し ベルトドライブステージ Zaber™ Tスロット 押し出し ベルトドライブステージ
  • 大抵の40mm Tスロット 押し出しフレームシステムや同アクセサリー品との使用向けにデザイン
  • 500mm と 1000mm長の移動量をラインナップ
  • 手動あるいはRS-232 シリアルインターフェース経由で制御
  • 400カウント/回転 (CPR) モーター搭載のエンコーダを内蔵
Zaber™ High Precision Motorized Stage Systems Zaber™ 高精度電動ステージシステム
  • 高精度、25mm, 50mm, 100mm, 200mm の移動量オプション
  • モーターとコントローラーを搭載
  • 200 カウント / 回転 (CPR) モーターを搭載したエンコーダー付きモデルをラインナップ
  • XY軸やXYZ軸構成へ容易に構築可能
150mm Travel, Motorized Linear Stage, #15-289	Zaber™ 長作動電動ステージ
  • 高速な75mm, 150mm, 300mm, 450mm, 600mmの移動量オプション
  • 手動かRS-232シリアルインターフェース経由でコントロール
  • 500 カウント / 回転 (CPR) モーターを搭載したエンコーダー付きモデルをラインナップ
  • アダプターなしでXYZ軸構成が可能
Zaber™ XY軸電動顕微鏡用ステージ Zaber™ XY軸電動顕微鏡用ステージ
  • 100 x 120mm or 205 x 205mmの移動量
  • 100Nの中心耐荷重, 12μmの移動精度, 2μmの再現性と最大85mm/秒の移動速度
  • μManager オープンソース顕微鏡用ソフトウェアによりサポート
  • 200 カウント / 回転 (CPR) モーターを搭載したエンコーダー付きモデルをラインナップ
20mm Zaber™ Vertical Translation Stage, #15-292	Zaber™ 垂直移動電動ステージ
  • Zaber™ 高精度電動ステージとの互換性により XYZ軸構成へと発展可能
  • 20mmの移動量と最大48mm/秒の移動速度
  • 10kgの耐荷重と20kgのピーク推力
  • パワーサプライとデータ通信用ケーブルを別売りのアクセサリーとして販売
  • 500 カウント / 回転 (CPR) モーターを搭載したエンコーダー付きモデルをラインナップ
ピエゾポジショニングステージ ピエゾポジショニングステージ 在庫処分品
  • 高精度ピエゾステージ
  • スティックスリップデザイン
  • 超微動制御
顕微鏡対物レンズ用ナノポジショニングシステム 顕微鏡対物レンズ用ナノポジショニングシステム
  • 100μmの総移動量
  • 1.5nmの高分解能ポジショニング
  • 対物レンズアダプターで別の顕微鏡マウントに素早く変換
M12 マウントレンズ用ピエゾフォーカスモジュール M12 マウントレンズ用ピエゾフォーカスモジュール
  • M12 マウントレンズに対する広域フォーカスを実現
  • 26 x 26 x 25mmのコンパクトハウジング
  • 6mmのZ軸移動量
コンパクト電動ステージ コンパクト電動ステージ 在庫処分品
ピエゾ制御 クロスローラーベアリング X 軸アルミステージ ピエゾ制御 クロスローラーベアリング X 軸アルミステージ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 微調用のピエゾアクチュエーター付きマイクロメーター
  • 40 x 40mm と 70 x 70mmのインチとミリねじホールパターンをラインナップ
  • XY軸やXYZ軸ステージを容易に構築可能
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう