ミツトヨ製対物レンズ | 全てを見る

- ミツトヨ 無限補正対物レンズ (M PLAN NIR, NUV & UVシリーズ) との使用向けにデザイン
- 最大2/3型までのセンサーサイズに対応
- レーザー加工やマシニングアプリケーションに最適

- ミツトヨ製対物レンズと用いて画像を形成
- ミツトヨ VMUユニットやFS-70 マイクロスコープに対する低コスト手段
- Cマウントカメラへの容易な実装を可能にする周辺部品アダプターをラインナップ

- 液晶ディスプレイガラスを介した明視野イメージングやレーザーアプリケーションに最適
- Nd:YAGレーザーラインで卓越した性能
- 0.7mm or 1.1mm のカバーガラス厚で補正

- UV, 可視, NIR スペクトル域での明視野イメージング用に最適
- Nd:YAG レーザーラインで卓越した性能
- 広いスペクトル領域

- 無限補正 & プランアポクロマートデザイン
- 厚さ3.5mmのガラス越しに対象物を観察
- 超長作動設計
- 真空セル、光ピンセット、冷却原子内の撮像に

- マシンビジョン計測システムへのインテグレーションを可能にする長作動設計
- 固定を容易にするコンパクトなデザインと長い同焦距離
- Cマウントカメラとの接続を可能にするチューブ製品もラインナップ
- アルミ合金製ハウジング

- M26 x 0.706 あるいは M40 x 0.706 のマウントを持つ無限補正対物レンズ用にデザイン
- 2/3型あるいはAPS-Cの最大センサーサイズに対応
- 垂直や水平のカメラ取り付け方向および明視野や暗視野対応モデルをラインナップ
- 8mm径もしくは1/4" ファイバーバンドル径 (7.9mm 口金部径) 用の同軸落射照明用ポート装備
ミツトヨ製顕微鏡 | 全てを見る

- ミツトヨ 無限補正対物レンズ (M PLAN NIR, NUV & UVシリーズ) との使用向けにデザイン
- 最大2/3型までのセンサーサイズに対応
- レーザー加工やマシニングアプリケーションに最適

- ミツトヨ製の無限補正対物レンズを利用
- 容易なビデオ接続を可能にする三眼仕様デザイン
- 最大4種類の対物レンズを許容するターレット (レボルバー) 装備
- 対物レンズと光源は別売り

- M26 x 0.706 あるいは M40 x 0.706 のマウントを持つ無限補正対物レンズ用にデザイン
- 2/3型あるいはAPS-Cの最大センサーサイズに対応
- 垂直や水平のカメラ取り付け方向および明視野や暗視野対応モデルをラインナップ
- 8mm径もしくは1/4" ファイバーバンドル径 (7.9mm 口金部径) 用の同軸落射照明用ポート装備
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地