製品がカートに追加されました

ミツトヨ製対物レンズ

#71-019 デュアルカメラ仕様 UV-VIS-NIR ビデオマイクロスコープユニット (VMU) ミツトヨ Nd:YAG レーザーライン用ビデオマイクロスコープユニット (VMU) New
Mitutoyo WLI Plan APO Infinity Corrected Objectives ミツトヨ WLI Plan APO 無限補正対物レンズ New
  • 干渉計アプリケーションに最適
  • 長作動と高い開口数
  • 高品質プランアポクロマートデザイン
ミツトヨ BD Plan APO シリーズ 明暗視野用無限補正対物レンズ ミツトヨ BD Plan APO シリーズ 明暗視野用無限補正対物レンズ New
  • 明視野と暗視野顕微鏡アプリケーションに最適
  • 長作動と高い開口数
  • プランアポクロマートデザイン
ミツトヨ 結像レンズ ミツトヨ 結像レンズ
Top Seller
ミツトヨ M Plan APO シリーズ 無限補正対物レンズ ミツトヨ M Plan APO シリーズ 無限補正対物レンズ
Top Seller
  • 長作動設計
  • 明視野観察用
  • 高品質プランアポクロマートデザイン
  • 視野全体にわたりフラットな像面
ミツトヨ M Plan NIR, NUV & UV LCD シリーズ 無限補正対物レンズ ミツトヨ M Plan NIR, NUV & UV LCD シリーズ 無限補正対物レンズ
  • 液晶ディスプレイガラスを介した明視野イメージングやレーザーアプリケーションに最適
  • Nd:YAGレーザーラインで卓越した性能
  • 0.7mm or 1.1mm のカバーガラス厚で補正
ミツトヨ M Plan NIR, NUV & UVシリーズ 無限補正対物レンズ ミツトヨ M Plan NIR, NUV & UVシリーズ 無限補正対物レンズ
Top Seller
  • UV, 可視, NIR スペクトル域での明視野イメージング用に最適
  • Nd:YAG レーザーラインで卓越した性能
  • 広いスペクトル領域
ミツトヨ コンパクト対物レンズ ミツトヨ コンパクト対物レンズ
  • マシンビジョン測定システムへの実装を可能にする長作動設計
  • 優れた性能を小さなサイズで実現
  • 長作動設計
  • Cマウントカメラにも容易に実装可能
ミツトヨ G Plan APO シリーズ ガラス厚補正無限補正対物レンズ ミツトヨ G Plan APO シリーズ ガラス厚補正無限補正対物レンズ
  • 無限補正 & プランアポクロマートデザイン
  • 厚さ3.5mmのガラス越しに対象物を観察
  • 超長作動設計
  • 真空セル、光ピンセット、冷却原子内の撮像に
ミツトヨ ML測定顕微鏡用対物レンズ ミツトヨ ML測定顕微鏡用対物レンズ
  • マシンビジョン計測システムへのインテグレーションを可能にする長作動設計
  • 固定を容易にするコンパクトなデザインと長い同焦距離
  • Cマウントカメラとの接続を可能にするチューブ製品もラインナップ
  • アルミ合金製ハウジング
ミツトヨビデオマイクロスコープユニット (VMU) ミツトヨビデオマイクロスコープユニット (VMU)
Top Seller
  • M26 x 0.706 あるいは M40 x 0.706 のマウントを持つ無限補正対物レンズ用にデザイン
  • 2/3型あるいはAPS-Cの最大センサーサイズに対応
  • 垂直や水平のカメラ取り付け方向および明視野や暗視野対応モデルをラインナップ
  • 8mm径もしくは1/4" ファイバーバンドル径 (7.9mm 口金部径) 用の同軸落射照明用ポート装備





ミツトヨ対物レンズ用アクセサリー & アダプター ミツトヨ対物レンズ用アクセサリー & アダプター
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller
  • MT-40 結像レンズやML シリーズ 対物レンズを用いたCマウントカメラへの接続を可能にするカメラ接続用延長チューブ
  • MT-1やMT-2結像レンズを用いたインテグレーションを容易にする結像レンズ用Cマウントホルダー
  • CマウントやRMSねじ規格を持つパーツに接続
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program