UCf 対物レンズキット
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
在庫処分品
- コンパクトな有限系対物レンズ
- Cマウントカメラに直付け
- 回折限界に近い性能
6X ポケットコンパレーター
- エドモンド・オプティクス自社デザイン・自社製造
- Hastings トリプレットレンズ光学系を採用
- マルチスケール or 直尺スケールのø27mmレチクルとセットにしたパッケージ品をラインナップ
- 保管用ケース付属
6X 広視野デラックスマグニファイアー
Top Seller
- 光学系の見直しにより長アイレリーフを実現
- エドモンド・オプティクス自社デザイン・自社製造
- レンズ下で25mm以上の長作動距離を確保
- 視野周辺に至るまでクリアでシャープな画質
- 220°の作業用開口スペースにより、試料の微妙な位置調整も容易
液体レンズ実装 Cf 対物レンズ
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
- 焦点調整用の液体レンズを実装
- 軽量デザインでコンパクトなフォームファクター
- 長作動距離用に最適化
Teledyne Lumenera INFINITY5 顕微鏡用カメラ
- ライフサイエンス、臨床、及び産業用アプリケーションに最適
- USB or HDMI の映像出力オプション
- パワフルな画像キャプチャーと解析用ソフトウェア付属
- Windows と Mac の両方に対応
Basler PowerPack USB 3.0 顕微鏡用カメラ
在庫処分品
- 最新型CMOSセンサー採用の高性能カメラ
- 画像取り込みや同解析用のプロフェッショナルソフトウェア付属
- 独自の先進的画像強調や色調整技術