製品がカートに追加されました

顕微鏡用ターゲット

 顕微鏡用ターゲットは、イメージングや顕微鏡用アプリケーションにおいて、システムの精度や性能を測定します。顕微鏡用ターゲットは、計測対応力を備え、ロンキーやスターなどの様々なパターンを用いてシステム解像力を計測します。大抵のターゲットがマシンビジョン用にデザインされる中、顕微鏡用ターゲットは顕微鏡学的測定ニーズやアプリケーション向けに真にデザインされています。

 エドモンド・オプティクスは、高解像力顕微鏡用ターゲットをディストーション評価用にご用意しています。高解像力ターゲットは、高倍率顕微鏡システム用にデザインされ、利便性のため標準的な顕微鏡用スライドガラスの寸法をベースに作られています。ターゲット用のパターンは、スライド内に物理的に固定されています。

高解像力顕微鏡用スライドターゲット 高解像力顕微鏡用スライドターゲット New
  • 最小パターン寸法 - 100nm と 3300本/mm
  • 高精度な電子ビームリソグラフィーを用いて製造
  • ネガパターンデザイン
同心円パターンレチクル 同心円パターンレチクル
  • 1X の対物レンズの倍率用にデザイン
  • 同心円パターン
  • B270 基板
クロスラインスケールレチクル クロスラインスケールレチクル
  • 1X の対物レンズの倍率用にデザイン
  • 5 or 10mm スケール
  • 1.5mm 厚
クロスラインレチクル クロスラインレチクル
  • 1X の対物レンズの倍率用にデザイン
  • 十字線パターン
  • 19 or 21mm 径バージョン
直尺スケールレチクル 直尺スケールレチクル
  • 1X の対物レンズの倍率用にデザイン
  • 1, 5, or 10mm のスケールバージョン
  • 0.1" or 0.5" のスケールバージョン
格子パターンレチクル 格子パターンレチクル
  • 1X の対物レンズの倍率用にデザイン
    インデックス付きの格子パターン
    19 or 21mm 径レチクル
ネットグリッドパターンレチクル ネットグリッドパターンレチクル
  • 1X の対物レンズの倍率用にデザイン
  • 視野全体にわたりネットグリッド格子パターン
  • 19 or 21mm 径バージョン
分度器パターンレチクル 分度器パターンレチクル
  • 1X の対物レンズの倍率用にデザイン
  • 1 度刻みで10度毎に目盛表示
  • 10mm 径の分度器パターン
レチクル校正用ステージミクロメーター レチクル校正用ステージミクロメーター
  • 一連のH型標準パターンで構成
  • 0.1 から 20mm までのイメージサイズ
  • NIST トレーサブルデータ付きバージョンもラインナップ
ステージミクロメーター (対物ミクロメーター) ステージミクロメーター (対物ミクロメーター)
  • 顕微鏡用スライドガラス上中央にレチクルスケール
  • 定期的なキャリブレーション用にデザイン
  • 25.4 x 76.2mm スライドガラス
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう