製品がカートに追加されました

顕微鏡用カメラ

Microscopy Cameras are used to capture images or video, or to display video on a monitor in a variety of microscopy applications. Microscopy Cameras are well-suited to microscopy imaging applications, including brightfield and fluorescence imaging.

Edmund Optics offers a variety of Microscopy Cameras in a range of interfaces including GigE, USB, or FireWire. Microscope Cameras designed to fit atop of microscopes are available to simplify integration into microscopy setups. USB Digital Microscopes with high resolution and multiple magnification options are ideal for industrial or lab applications, offering the flexibility of adjustable illumination and live imaging through connection to a computer. NIR Cameras are also available for applications in the near-infrared.

Filter

USBカメラ | 全てを見る

Pixelink® Mシリーズ 顕微鏡用カメラ Pixelink® Mシリーズ 顕微鏡用カメラ
  • 20メガピクセルまでの高解像度センサー
  • Pixelink® キャプチャーソフトウェア付属
  • コンパクトなフォームファクター
  • 別売りの3バージョンのμScope 顕微鏡ソフトウェアを用意
Basler PowerPack USB 3.0 顕微鏡用カメラ Basler PowerPack USB 3.0 顕微鏡用カメラ 在庫処分品
  • 最新型CMOSセンサー採用の高性能カメラ
  • 画像取り込みや同解析用のプロフェッショナルソフトウェア付属
  • 独自の先進的画像強調や色調整技術
Teledyne Lumenera INFINITY8 顕微鏡用カメラ Teledyne Lumenera INFINITY8 顕微鏡用カメラ
  • 卓越した低照度感度
  • ライフサイエンス、臨床、及び産業用アプリケーションに最適
  • 顕微鏡ソフトウェア付属で手頃な価格設定
Teledyne Lumenera INFINITY5 顕微鏡用カメラ Teledyne Lumenera INFINITY5 顕微鏡用カメラ
  • ライフサイエンス、臨床、及び産業用アプリケーションに最適
  • USB or HDMI の映像出力オプション
  • パワフルな画像キャプチャーと解析用ソフトウェア付属
  • Windows と Mac の両方に対応

×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program