製品がカートに追加されました

顕微鏡システム

顕微鏡システムは、多くの高度診断システムやアプリケーションにとって不可欠なものです。アプリケーションに応じて異なるタイプの顕微鏡が必要になることもありますが、最も一般的なのは実体顕微鏡です。実体顕微鏡は、検査用に落射光照明を用いる光学顕微鏡です。実体顕微鏡は、ズーム機能やハイエンドモデル内で取り付け互換性のある対物レンズといった装備を始め、広範な倍率オプションがあります。顕微鏡システムは、人間の眼では簡単かつ容易に解像できない小さな特徴や欠陥の分析に最適です。

エドモンド・オプティクスは、ミツトヨやオリンパスを始め、業界を先導するメーカーの実体顕微鏡をご用意しています。ミツトヨ FS70 検査用顕微鏡は、同社の無限補正対物レンズと互換性があります。オリンパス製実体顕微鏡は、様々なアプリケーションやシステムスペースに対して広範なマウント構成を提供します。エドモンド・オプティクスは、カメラや画質に影響を及ぼす振動の伝達を最小化する除振テーブルなど、顕微鏡用のアクセサリー製品も各種ご用意しています。

ポイントソース顕微鏡 (対物レンズ装着時) ポイントソース顕微鏡 New
  • 干渉計を用いない高精度検査ツール
  • 曲率半径を測定してレンズの向きをチェック
  • ポータブル & USB駆動
  • 正確な光学アライメントが可能
Opto IM Compact M Digital Microscope Module Opto IM Compact M デジタル顕微鏡モジュール
  • 光学系、カラー or 白黒カメラ、および照明を実装した一体型デジタル顕微鏡
  • プラグ & プレイ操作のUSB3.1 インターフェース
  • イメージキャプチャーソフトウェアとSDK付属
  • キャリブレーション と パーティクル用ターゲットをラインナップ
Opto IM Profile M デジタル顕微鏡モジュール Opto IM Profile M デジタル顕微鏡モジュール
  • 光学系、カラー or 白黒カメラ、および照明を実装した一体型デジタル顕微鏡
  • プラグ & プレイ操作のUSB3.1 インターフェース
  • イメージキャプチャーソフトウェアとSDK付属
  • キャリブレーション と パーティクル用ターゲットをラインナップ
自動化正立型マイクロスコープ 自動化正立型マイクロスコープ New
ミツトヨ FS70 検査用マイクロスコープ ミツトヨ FS70 検査用マイクロスコープ
  • ミツトヨ製の無限補正対物レンズを利用
  • 容易なビデオ接続を可能にする三眼仕様デザイン
  • 最大4種類の対物レンズを許容するターレット (レボルバー) 装備
  • 対物レンズと光源は別売り
オリンパス SZ51/SZ61ズーム式実体顕微鏡 オリンパス SZ51/SZ61ズーム式実体顕微鏡
オリンパス SZX7 ズーム式実体顕微鏡 オリンパス SZX7 ズーム式実体顕微鏡
オリンパス 実体顕微鏡システム オリンパス 実体顕微鏡システム
  • SZ61SZX7 シリーズの顕微鏡に対して部品選定を簡略化
  • カメラ選定に合わせてすぐに使用可能なシステム
  • ブームスタンドシステムにはボールベアリングブームスタンドを採用
20Xベーシック実体顕微鏡 20Xベーシック実体顕微鏡
  • 照明なしと照明付きモデルをラインナップ
  • 経済的価格
  • 長いアイレリーフ
  • 顕微鏡ヘッド部は水平方向に360°回転可能
  • 広視野正立像を形成
エドモンド E-Zoom 実体顕微鏡 エドモンド E-Zoom 実体顕微鏡
  • 4.3:1 or 6.3:1のズーム比
  • 長作動距離
  • 三眼仕様バージョンもラインナップ
VZM™接眼スコープシリーズ VZM™接眼スコープシリーズ
  • ズーム比 4:1
  • 倍率は最大200Xまで対応
  • 鏡筒傾斜角 45°
  • Cマウントカメラ用ビデオポートを装備 (一部モデル)
EO 高倍率実体顕微鏡 EO 高倍率実体顕微鏡
  • 20X/40X、或いは30X/60Xの倍率に対応
  • アクロマティックレンズ光学系採用
  • オールメタルボディ構造
  • 顕微鏡ヘッド部は水平方向に360°回転可能
  • 深い被写界深度
  • くっきりとした広視野正立像を形成
Zシリーズ モジュラーズーム式実体顕微鏡 Zシリーズ モジュラーズーム式実体顕微鏡
  • 2.4~320Xまでの倍率を得ることが可能
  • カスタマイズ化を最大化するモジュラー型デザインを採用
  • 繰り返し使用時のダメージ発生を防ぐエルゴノミクスオプションも用意
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program