製品がカートに追加されました

計測用ツール

Measuring Tools are used to accurately measure a range of physical features or characteristics of many different optical components for nearly any optical application. Measuring Tools consist of products such as measuring gauges, microrules, or spherometers designed to provide precise, accurate measurement. Measuring Tools allow specific or important features of optical components to be accurately determined with a small number of tools.

Edmund Optics offers a wide range of Measuring Tools suited for many optical measurement needs. Measuring gauges offer precise, easy-to-use measurement capabilities in a range of different sizes or types including calipers or micrometers. Spherometers are extremely specialized measurement tools that determine the surface radii of convex or concave objects. Standards tables are also included for quickly referencing radii information.

ミツトヨ ボア & 内径測定ゲージ ミツトヨ ボア & 内径測定ゲージ New
  • 2つのフォームファクターでラインナップするボア測定ゲージ
  • 0.01" から 0.5" までの測定を可能にする内径ゲージセット
  • 自動車、航空宇宙、および製造アプリケーションに最適
ミツトヨ デプスマイクロメータ ミツトヨ デプスマイクロメータ New
  • 0.001”までの精度
  • 最大6”までのデプスロッド長
  • 正確で反復可能な測定に向けたラチェットストップ機構
ミツトヨ デジタルマイクロメータ ミツトヨ デジタルマイクロメータ New
  • IP65保護等級のQuantuMike®とDigimatic®モデル
  • 読みやすいデジタル表示
  • 0-1", 1-2" および2-3" の測定レンジオプション
ミツトヨ ゲージブロックセット ミツトヨ ゲージブロックセット New
  • スチール製とセラミック製ブロックセット
  • 測定基準用の長方形ベース
  • 検査証明書付き
ミツトヨ ハイトゲージ ミツトヨ ハイトゲージ New
  • 24”までの測定高さレンジ
  • 読みやすく使いやすいデジタルコントロール
  • リニアエンコーダにより基準点設定なしでその位置を確保
ミツトヨ マイクロメータ ミツトヨ マイクロメータ New
  • スタンダード、ブレードマイクロメーター or 替アンビル式でラインナップ
  • 0 – 6”までの測定レンジ
  • フレームに耐久性に優れた焼き付けエナメル仕上げ
ミツトヨ ポケットルーラー & 分度器 ミツトヨ ポケットルーラー & 分度器 New
  • インチとミリ単位
  • ステンレススチール構造
  • 高い測定分解能
ミツトヨ ピッチゲージ ミツトヨ ピッチゲージ New
  • 28, 30, or 51枚のネジピッチゲージセット
  • 4-46 TPI or 0.25–6mmまでのユニファイ & ミリ規格ねじピッチ範囲
  • スチール製により長期にわたり正確な読み取りが可能
ミツトヨ 厚さゲージ ミツトヨ 厚さゲージ New
  • 0.0005”の分解能で0 – 0.5”までの厚さ測定
  • 読みやすいデジタル液晶ディスプレイ
  • ゼロ調整を不要にするABSOLUTE® リニアスケール
ミツトヨ ワイヤーゲージ ミツトヨ ワイヤーゲージ New
  • アメリカン・ワイヤー・ゲージ (AWG) 規格で製造
  • AWG #36から#0までのスロット範囲
  • スチール製サテンクローム仕上げ
Nikon DIGIMICRO Digital Length Measuring System ニコン DIGIMICRO デジタル測長機
  • 1µm 精度 (@ 20℃) と 0 - 50mmの測定長
  • 500mm/秒の最大応答速度
  • グラナイトのベーススタンドと6つの測定子をラインナップ
オプティカルフラット 片面オプティカルフラット
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller
  • ½" (12.7mm) 径から14" (355.6mm) 径までのサイズ
  • 76.2mm以上のサイズのλ/20 フラットには校正証明証付き
  • 標準金属膜ミラーコーティング付きもラインナップ: λ/10 & λ/20 ミラー
高精度両面オプティカルフラット 高精度両面オプティカルフラット
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller
  • λ/10とλ/20 の平面度オプション
  • 76.2mm以上のサイズのλ/20 フラットには校正証明書付き
  • 接触型測定アプリケーションにおいて寿命を長期化
  • 片面オプティカルフラットもラインナップ
高精度両面オプティカルフラット 高精度両面オプティカルフラット
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller
  • λ/10とλ/20 の平面度オプション
  • 76.2mm以上のサイズのλ/20 フラットには校正証明書付き
  • 接触型測定アプリケーションにおいて寿命を長期化
  • 片面オプティカルフラットもラインナップ
レンズストレスアナライザー レンズストレスアナライザー 在庫処分品
  • レンズのストレスやコンタミを特定
  • ポータブルなコンパクト設計
  • ベンチトップモデルとスマートフォン装着モデルをラインナップ
CaliBall™ 干渉計用キャリブレーションデバイス CaliBall™ 干渉計用キャリブレーションデバイス
  • 透過球面のキャリブレーション用に
  • 1.3nm RMS の面仕上げ
  • キネマティックマウントと適合証明書付き
ボアスコープ/ファイバースコープ用C/CSマウントビデオカプラー ボアスコープ/ファイバースコープ用C/CSマウントビデオカプラー
  • Compatible with C-Mount Cameras
  • Designed for 1/2" or Smaller Camera Sensors
  • Fits Standard Boroscope/Fiberscope Eyepieces
ミツトヨ デジマチックキャリパ (ノギス) ミツトヨ デジマチックキャリパ (ノギス)
  • 精密なミツトヨ製マイクロメーター
  • 高い測定分解能
  • 0.0005" (0.01mm) の分解能で最大0~12" (0~300mm) まで測定
プリミックスタイプ 白色拡散反射コーティング剤 プリミックスタイプ 白色拡散反射コーティング剤
  • 97%以上の拡散反射率
  • UV (紫外) からNIR (近赤外) まで広帯域に機能
  • 金属や他の様々な材料へのコーティングに適用可能
簡易型球面計キット 簡易型球面計キット
  • 凸面や凹面の曲率半径の測定に利用
  • 簡単操作
  • 校正用標準板付属
液晶感熱シート 液晶感熱シート
  • 回路基板上の電気的ショートを発見
  • 絶縁不良箇所を特定
  • ヒートシンクのマッピングに
  • 任意のサイズに容易に裁断可能
USB DAQ & データコントロールシステム USB DAQ & データコントロールシステム
  • 4CHアナログ出力と8CH出力モデルをラインナップ
  • プラグ・アンド・プレイ操作
  • ロバストなソフトウェア付属
  • LabVIEW®との互換性あり
UV 光検出ラベル UV 光検出ラベル New
  • 粘着性のUV 光検知ラベル
  • UV露光を永続的に記録
  • UVの消毒、硬化、および検出アプリケーションに最適
液晶サーモメーター 液晶サーモメーター New
  • 色が可逆的に変化する温度計
  • 即時応答性と継続的な読み出し
  • 0~120℃間で30℃毎の応答領域
MIL規格 (MIL-SPEC) コーティング試験キット MIL規格 (MIL-SPEC) コーティング試験キット
  • 光学用コーティングの耐摩耗性や密着性をMIL規格に基づき試験
  • 説明書 (英文) と適合証明書付属
  • 交換用の消しゴム、ガーゼ、その他部品もラインナップ
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program