製品がカートに追加されました

手動ステージ & スライド

Filter
クロスローラーベアリング X 軸アルミステージ (ソリッドトップモデル) クロスローラーベアリング X 軸アルミステージ (ソリッドトップモデル)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 30mm角から125mm角まで4種類のステージサイズ
  • インチねじパターンとミリねじパターンをラインナップ
  • マイクロメーターと送りねじ (スクリュー) のドライプオプション
  • XY軸やXYZ軸ステージを容易に構築可能
クロスローラーベアリング X 軸アルミステージ (スルーホールモデル) クロスローラーベアリング X 軸アルミステージ (スルーホールモデル)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 30mm角から125mm角まで4種類のステージサイズ
  • 光路通過を可能にする透過穴デザイン
  • インチねじパターンとミリねじパターンをラインナップ
  • マイクロメーターと送りねじ (スクリュー) のドライプオプション
  • XY軸やXYZ軸ステージを容易に構築可能
リニアボールガイド X軸ステンレスステージ リニアボールガイド X軸ステンレスステージ
  • ステンレススチール構造で最大20kgまでの耐荷重に対応
  • 卓越した温度と直進安定性
  • すべてのTECHSPEC 手動ステージと接続的互換性あり
Z軸水平面アルミステージ Z軸水平面アルミステージ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 当社のTECHSPEC® ステージ製品と接続的互換性あり
  • マイクロメーターか送りねじ (スクリュードライブ) のドライブオプション
  • ステージ位置固定用のロックねじ装備
70mm 回転ステージ 回転ステージ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 薄型デザイン
  • 精密マイクロメータードライブ
  • すり合わせガイドシステム
  • 360°粗動回転と±5°の微動回転
  • 他のTECHSPEC® ステージ製品と接続的互換性あり
  • ステージ位置固定用のロックねじ装備
  • クラス100 (ISO 5) のクリーンルーム対応
TECHSPEC® 傾斜ステージ 傾斜ステージ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • ミリとインチねじのホールパターンバージョンをラインナップ
  • 二軸方向の傾斜制御 (キネマティック移動)
  • 精密マイクロメータードライブ
  • 他のTECHSPEC® ステージ製品と接続的互換性あり
ゴニオステージ ゴニオステージ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • ミリねじホールパターンとインチねじホールパターンをラインナップ
  • 二台積み重ねてαβ軸回転に発展可能
  • 当社のTECHSPEC® ステージ製品と接続的互換性あり
#12-694 assembled with either #12-692 or #12-693 X-Y 位置決めステージ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller
  • TECHSPEC® 移動ステージ各種に直接設置してアライメント軸を追加
  • XとY軸両方向に ±12.5mm or ±35mm 移動して 素早い位置取りが可能
  • インチねじとミリねじ規格の標準的ブレッドボードに直接固定可能なユニバーサルな下面プレートを採用
High Load Capacity Dovetail Stages 高荷重対応アリ溝ステージ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • システム実装に適したコンパクトな全体サイズ
  • 高剛性と最大15kgまでの耐荷重に向けた真鍮構造
  • 全ての TECHSPEC® ステージ製品と接続的互換性あり
精密Z軸ステージ (ミリねじタイプ) 精密Z軸ステージ (ミリねじタイプ)
  • マイクロメーターによる微動移動
  • 6サイズでラインナップ
  • アルミ製/黒アルマイト仕上げ
  • ステージ位置固定用のロックねじ装備
回転ステージ (ミリねじタイプ) 回転ステージ (ミリねじタイプ)
  • 精密マイクロメータードライブと粗動ドライブオプション
  • 360°の粗動回転
  • マイクロメータードライブは±5°の微動回転が可能
  • アルミ製/黒アルマイト仕上げ
傾斜ステージ (ミリねじタイプ) 傾斜ステージ (ミリねじタイプ)
  • 2軸方向の傾斜制御 (±2.5°)
  • ステージ面は水平、垂直どちらの方向にも設置可能
  • アルミ製/黒アルマイト仕上げ
ゴニオステージ (ミリねじタイプ) ゴニオステージ (ミリねじタイプ)
  • ステージ2台使用により二軸ステージへ発展可能
  • 耐久性に優れた真鍮製ステージ
  • 副尺スケールの付いたアリ溝デザイン
ラボジャッキ ラボジャッキ
Top Seller
  • 重荷重に適した堅牢なデザイン
  • ステージ位置固定用のロックねじ装備
  • 高さ位置の調節が容易な大型ノブ採用
  • プレートはアルミ製/黒アルマイト仕上げ
32mm/1.25” Center drive stage and its X-Y-Z configuration ボールベアリング移動ステージ (インチねじタイプ)
  • 予荷重をかけたボールベアリングデザインにより低摩擦な直進移動を実現
  • ソリッドトップとスルーホール (透過穴付き) バージョン
  • インチかミリのマイクロメーターと細目送りねじドライブをラインナップ
  • 二軸または三軸ステージに発展可能
32mm/1.25” Center drive stage and its X-Y-Z configuration ボールベアリング移動ステージ (ミリねじタイプ)
  • 予荷重をかけたボールベアリングデザインにより低摩擦な直進移動を実現
  • ソリッドトップとスルーホール (透過穴付き) バージョン
  • ミリマイクロと細目送りねじドライブをラインナップ
  • 二軸または三軸ステージに発展可能
デジタルマイクロメーター付き位置決めステージ デジタルマイクロメーター付き位置決めステージ
  • 0.001mm の分解能で直読可能なマイクロメーター
  • インチかミリで読み出し
  • インチねじパターンとミリねじパターンでラインナップ
直進移動ボールベアリングスライド (インチねじタイプ) 直進移動ボールベアリングスライド (インチねじタイプ)
  • 高い真直度
  • 低摩耗・低摩擦のスライド式移動
  • 予荷重をかけて揺動や不要な動きを除去
コンパクト回転ステージ (インチねじタイプ) コンパクト回転ステージ (インチねじタイプ)
  • 粗動あるいは微動調整で低摩擦移動
  • 固定用タップ穴が付いた 2" (50.8mm) or 2.62" (66.5mm) 径ステージ
  • 12' のバーニアで校正された目盛で正確に読み出し
#13-773: 2.75" Dia. Heavy Load Rotary Stage, Metric 重荷重用回転ステージ (インチねじタイプ)
  • 耐荷重 11.3kg (水平設置時)
  • ステージ中央部に、透過型光学素子に便利なø38mmの貫通穴を採用
マイクロ回転ステージ マイクロ回転ステージ
  • 超小型サイズ
  • 17°の微動調整
  • 360°の粗動調整
ミニチュアねじ送りステージ (インチねじタイプ) ミニチュアねじ送りステージ (インチねじタイプ)
  • ステージサイズ別に2タイプ
  • 総移動量別に3タイプ
  • X軸、XY軸、XYZ軸モデルをラインナップ
  • 剥き出しのガイド部を保護するCRバージョンもラインナップ
Micro Manual Goniometers マイクロゴニオステージ
  • 超小型サイズ
  • ゼロバックラッシュのドライブシステム
  • 25mmと42mmの曲率半径バージョンを積み重ねて二軸ステージを構築可能 (別売りのアダプター要)
ミニチュア ねじ送りステージ ミニチュア ねじ送りステージ
  • No.8-32 UNC と M4 のタップ穴オプション
  • 最大19mmの直進移動
  • 三条ねじドライブ機構と滑らかな設置面により スムーズで正確な移動を実現
ねじ送りステージ (ミリねじタイプ) ねじ送りステージ (ミリねじタイプ)
  • ステージ位置固定用のロックねじ装備
  • つまみ一回転当たり0.5mm移動
  • XとY軸で最大15mm、Z軸で同12mmまでの移動量オプション
ラック&ピニオンステージ (ミリねじタイプ) ラック&ピニオンステージ (ミリねじタイプ)
組み込み用ラック& ピニオンステージ 組み込み用ラック& ピニオンステージ
Top Seller
  • ステージ構成別に多数ラインナップ
  • ステージ面に1/4-20UNCのタップ穴付き
  • 長作動を求めるアプリケーションに最適
  • ミリねじタイプのラック&ピニオンステージもラインナップ
XYZ軸ポジショニングムーブメント XYZ軸ポジショニングムーブメント
  • φ50mm用マウント付属
  • しっかりとした自立式固定ベース付属
  • ヘリカルラックピニオンドライブ機構
長作動ラックピニオンレール 長作動ラックピニオンレール
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • ミリかインチねじのホールパターンを採用する1ノブまたは2ノブ仕様のキャリア
  • 様々なレール長が選べるインチとミリねじタイプのトラック
  • 事前アッセンブリしたキャリアとトラックのセット品もラインナップ
  • 0.01” か 0.1mmのバーニア分解能
ダブテイル式オプティカルレールシステム ダブテイル式オプティカルレールシステム
  • レールの全長とキャリアのホールパターン別に各種ラインナップ
  • 滑らかな動きのロープロファイルデザイン
  • 安定性の向上に1mrad未満の真直度
コンパクトオプティカルレールシステム コンパクトオプティカルレールシステム
  • レールとキャリアのラインナップ
  • インチねじタイプとミリねじタイプのブレッドボード上に固定
  • ロープロファイルデザイン
70mm Travel, X-Y Positioning Table, #39-930 XY軸ポジショニングテーブル
  • XとY軸両方向で70mm (±35mm) か200mm (±100mm) の移動量オプション
  • 素早い位置取りを可能にするボールベアリングかラックピニオン式の移動機構
  • ソリッドトップデザイン
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program