製品がカートに追加されました

マシンビジョン用レーザー

Filter
Chromacity Ultrafast Lasers Chromacity 超短パルスレーザー
  • 低コストでコンパクトなウルトラファスト (<150fs) レーザー
  • 直感的なユーザーインターフェースで簡単セットアップ
  • 長期的に安定した出力
  • コンパクトなレーザーハウジングと出力効率の高いレーザーキャビティ
Coherent® StingRay™ &amp; BioRay™ レーザーダイオードモジュール Coherent® StingRay™ & BioRay™ レーザーダイオードモジュール
  • 外部ピント調整機構と100mWまでの出力オプション
  • DC5~24V入力に対応する自動スケーリングと反極保護回路を搭載
  • 障害モニター用のビルトイン・マイクロコントローラー搭載
  • Coherent® StingRay™ 開発キットもラインナップ
COHERENT® STINGRAY™ 開発キット COHERENT® STINGRAY™ 開発キット
Z-Laser ZX20 可変フォーカス マシンビジョン用レーザーダイオードモジュール Z-Laser ZX20 可変フォーカス マシンビジョン用レーザーダイオードモジュール
  • 20° から 90°までのライン放射角で均一強度分布
  • IP67 等級のステンレス製ハウジング
  • バイオレット, ブルー, グリーン, レッドの波長をラインナップ
Z-LASER 耐環境型フォーカスレーザーモジュール Z-LASER 耐環境型フォーカスレーザーモジュール
  • IP67 等級の耐環境シールドとシンプルなねじ込み式マウントを融合
  • 最大80mW までの出射パワー
  • 反極保護とサージ回路搭載でDC 5~30V or 9~30Vまでの動作電圧に対応
Z-Laser 耐環境型グリーンフォーカスレーザーモジュール Z-Laser 耐環境型グリーンフォーカスレーザーモジュール
  • IP67 等級の耐環境シールドとシンプルなねじ込み式マウントを融合
  • 電気的に絶縁した筺体デザイン
  • ピント調整が可能なガウシアンラインとノンガウスラインのレーザーラインオプション
  • 反極保護回路搭載でDC 5~30Vまでの動作電圧に対応
Z-Laser ZM18開発キット Z-Laser ZM18開発キット
  • 660nm、80mW 赤色レーザー搭載
  • マウント、電源、および7種類のプロジェクターヘッド付属
  • マシンビジョン、3D計測、および検査アプリケーションでのプロトタイピングに最適
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program