製品がカートに追加されました

LUCID Vision Labs カメラ

LUCID Vision Labs Triton™ GigE Power over Ethernet (PoE) SenSWIR™ Camera LUCID Vision Labs Triton™ GigE出力 PoE SenSWIR™ カメラ New
  • 400 – 1750nm の動作波長範囲
  • 正確な光軸アライメントに向けて画像センサーをアクティブアライメント
  • 電子部品や農業検査、監視などに最適
  • お見積り依頼 / ご注文の際に 最終使用者申請書 (End User Statement) を必ずご提出ください。出荷前に審査させていただきます。
LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Front LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE PoE カメラ New
  • 2.5GBASE-T (2.5GigE) イーサネットインターフェース
  • 0.3 ~ 24.50 メガピクセルセンサー採用
  • 44 x 29 x 45.3mmのコンパクトなフォームファクター
  • オプションのレンズチューブ使用でIP67保護等級に対応
LUCID Vision Labs SENSAiZ インテリジェントビジョン CMOS カメラ LUCID Vision Labs SENSAiZ インテリジェントビジョン CMOS カメラ
  • 12.33MPのソニー製 IMX500 インテリジェントビジョン CMOS センサー
  • 実装が容易なPoE (Power over Ethernet) 対応タイプ
  • 55 x 40 x 35 mmのコンパクトなフォームファクター
  • ご使用の際は ソニー AITRIOS ソフトウェアをお求めください
LUCID Atlas™ IP67 5GigE カメラ LUCID Vision Labs Atlas™ IP67 5GigE カメラ
  • 水の侵入, 塵, 埃から保護するIP67等級
  • 5Gbase-T (5GigE) イーサネットインターフェース
  • PoE (Power over Ethernet) 対応で統合を簡略化
LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE PoE カメラ (前面側, Cマウント) LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE PoE カメラ New
  • PoE+規格の10GigE イーサネットインターフェイス
  • 5.0から65メガピクセルのソニー第4世代 Pregius S センサー採用
  • 55 x 55mmのコンパクトなフォームファクター
  • TFLマウントは一部のTECHSPEC® CA シリーズ 固定焦点レンズに対応
LUCID Vision Labs Triton™ Power over Ethernet (PoE) Cameras LUCID Vision Labs Triton™ GigE出力 PoE カメラ
  • 29 x 29 x 45mmのコンパクトサイズ
  • グローバルとローリングシャッター、あるいは偏光CMOSセンサー搭載
  • オプションのレンズチューブ使用でIP67保護等級に対応
LUCID Vision Labs Atlas™ Power over Ethernet (PoE) 5GBASE-T (5GigE) Cameras LUCID Vision Labs Atlas™ 5GigE PoE カメラ
LUCID Vision Labs Phoenix™ GigE PoE カメラ LUCID Vision Labs Phoenix™ GigE PoE カメラ New
  • カスタマイゼーションを可能にする展開可能な積層ボード
  • 実装が容易なPoE (Power over Ethernet) 対応タイプ
  • 24 x 24mmからのコンパクトサイズ
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program