製品がカートに追加されました

低GDD 超短パルス用ミラー

低群遅延分散 (GDD) 超短パルス用ミラーは、レーザーパルスに時間的分散を一切与えることなく超短パルスビームを反射するのに用いられます。このミラーは、設計波長を中心とする狭い帯域で最小GDDと高反射率を実現するよう最適化された誘電体コーティングを採用します。多くの場合、超短パルスのビームステアリング用に0°もしくは45°の入射角でデザインされています。低GDDミラーは、超短パルス用銀コーティングミラーに比べて反射率や損傷閾値が高いため、ハイパワーのフェムト秒レーザーにより適します。

エドモンド・オプティクスは、チタンサファイアやエルビウムドープファイバーレーザーの高調波用にデザインされた低GDDミラーのラインナップを拡充しています。当社の低GDDミラーは、散乱と吸収を低く抑えることに加え、コーティングの均一性と耐久性を高めるため、イオンビームスパッタリング (IBS) によってコーティングされます。波長やサイズなど特注仕様の低GDDミラーが必要なアプリケーションの場合は、当社にご連絡ください。

Yb-Doped Dichroic Mirrors Ybドープ ダイクロイックミラー New
  • 1030nmで高反射率 & 940nmで高透過率
  • <±100fs2 の低群遅延分散 (GDD)
  • イッテルビウム (Yb) レーザーに最適なダイクロイックミラー
低GDD 誘電体膜超短パルス用レーザーミラー 低GDD 誘電体膜超短パルス用レーザーミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 設計波長域で最小±20fs2までのGDD
  • 99.9%超の反射率
  • チタンサファイアやイッテルビウム (Yb) ドープの超短パルスレーザーに最適
超短パルス用反射強化銀コート付き非軸放物面ミラー 超短パルス用反射強化銀コート付き非軸放物面ミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • チタンサファイアやYbドープレーザー用の超短パルス用反射強化銀コーティング
  • 低群遅延分散
  • <50Å RMS の表面粗さで散乱を最小化
高性能 低GDD 超短パルス用ミラー 高性能 低GDD 超短パルス用ミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 超短パルスビームステアリング用に高反射率設計
  • イオンビームスパッタリングコーティングにより低散乱・低吸収
  • 設計波長域で 0±20fs2までの低GDD
デュアルバンド 低GDD 超短パルス用ミラー デュアルバンド 低GDD 超短パルス用ミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 超短パルスビームステアリング用に高反射率 & 低群遅延分散 (GDD)
  • イオンビームスパッタリング (IBS) コーティングにより散乱と吸収を最小化
  • チタンサファイアとYbドーブレーザーの基本波と第二高調波の両方でほぼゼロの群遅延分散
超短パルスレーザー用反射強化銀ミラー 超短パルスレーザー用反射強化銀ミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
TECHSPEC® Ultrafast-Enhanced Silver Concave Laser Mirrors 超短パルスレーザー用凹面反射強化銀ミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
高エネルギー ピコ秒 & フェムト秒 超短パルスミラー 高エネルギー ピコ秒 & フェムト秒 超短パルスミラー New
UltraFast Innovations (UFI) EUV/XUV Attosecond Multilayer Mirrors UltraFast Innovations (UFI) EUV/XUV アト秒多層膜ミラー
  • 330 アト秒パルス @ 65eV (19nm) 用にデザイン
  • ピーク反射率38%の多層膜コーティング
  • ≤1Å (オングストローム) の表面粗さのスーパーポリッシュ基板
  • 13.5nmでデザインされた EUV 平面ミラー EUV 球面ミラー もラインナップ
  • 在庫品でラインナップ
  • 最低発注数量やコーティングのロットチャージなし
UltraFast Innovations (UFI) High-Power Low-Loss Laser Mirrors UltraFast Innovations (UFI) ハイパワー用低損失ミラー
  • 1030nm & 1064nmで >99.99% の反射率
  • 50 J/cm2 @ 1064nm, 100Hz, 8ns のレーザー損傷閾値
  • ナノ秒, ピコ秒, およびフェムト秒レーザーパルス向けのユニバーサルデザイン
  • 特注オプションで200mm径まで対応可能
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program