製品がカートに追加されました

液体レンズ

液体レンズは、光学グレードの液体を内包し、機械的もしくは電子的に制御可能な小さなセルで、電流や電圧が加えられると形状が変化します。液体レンズはマシンビジョン用イメージングレンズに実装することが可能で、素早いピント調整、高いスループット、変化する被写界深度や作動距離への対応が必要なイメージング用途に最適です。

LT シリーズ 固定焦点レンズ LT シリーズ 固定焦点レンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 12 メガピクセルまでの1.1型センサー (3.45µmのピクセルサイズ) に対応したCマウントレンズ
  • 実装した液体レンズが動的オートフォーカスを提供
  • 解像力やレンジ、フォーカススピードに対して液体レンズ性能を最大化したLiquid Tunable (LT) レンズ
  • 12 から 25mm までの焦点距離

液体レンズ実装 Cx シリーズ 固定焦点レンズ 液体レンズ実装 Cx シリーズ 固定焦点レンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • 最大 2/3型までに対応したCマウントレンズ
  • 7.5 メガピクセル (2.8µmのピクセルサイズ) までに対応
  • 液体レンズが動的オートフォーカスを提供
  • 12mm から 50mm の焦点距離
液体レンズ実装 M12 マウントレンズ 液体レンズ実装 M12 マウントレンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • 最大 1/1.8型までに対応した Sマウントレンズ
  • 5 メガピクセル (2.8µmのピクセルサイズ) までに対応
  • 液体レンズが素早いオートフォーカス対応を提供
  • 6mm から 16mm までの焦点距離
MercuryTL™ 液体レンズ実装テレセントリックレンズ MercuryTL™ 液体レンズ実装テレセントリックレンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 液体レンズ実装により被写界深度を拡張するテレセントリックレンズ
  • 2.3 メガピクセル (4.5µmのピクセルサイズ) までに対応
  • 最大 2/3型までに対応するCマウントレンズ
  • 0.15X から 0.75X までの倍率
液体レンズ実装 Cf 対物レンズ 液体レンズ実装 Cf 対物レンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 焦点調整用の液体レンズを実装
  • 軽量デザインでコンパクトなフォームファクター
  • 長作動距離用に最適化
Corning® Varioptic® A-PE シリーズ 可変フォーカス液体レンズ Corning® Varioptic® A-PE & V-PE シリーズ 可変フォーカス液体レンズ
  • 液体レンズと較正された専用のドライバーボードを組み合わせ
  • 温度補償と応答時間の最適化機能
  • スイープモードでレンズを動かしながら連続撮像
  • A-P シリーズ 液体レンズもラインナップ
Corning® Varioptic® AF エクスプローラー オートフォーカス 液体レンズ用ボードレベルカメラ Corning® Varioptic® AF エクスプローラー オートフォーカス 液体レンズ用ボードレベルカメラ
  • 液体レンズ技術を評価・探求するのに最適
  • AF LabソフトウェアからUSB経由で簡単駆動
  • 液体レンズ実装の TECHSPEC® Cx シリーズM12 レンズを用いてプラグ・アンド・プレイ
Corning® Varioptic® 可変フォーカス液体レンズ Corning® Varioptic® 可変フォーカス液体レンズ
  • 印加電圧に応じて焦点距離を可変
  • マシンビジョンのオートフォーカスアプリケーションに最適
  • 従来のオートフォーカスレンズより低電力消費
  • 開発キットとサーミスタ付きレンズをラインナップ
Optotune 3mm 開口 フォーカス・チューナブルレンズ Optotune 3mm 開口 フォーカス・チューナブルレンズ
  • 焦点距離が連続的に調節可能
  • コンパクトサイズ
  • 広範な焦点調節範囲
+5 to +10 diopters, VIS, Optotune Industrial Focus-Tunable Lens Optotune 10mm 開口 産業用フォーカス・チューナブルレンズ
Top Seller

Optotune 電子式フォーカス・チューナブルレンズ (FPC コネクタータイプ) Optotune 電子式フォーカス・チューナブルレンズ (FPC コネクタータイプ)
Optotune 12mm 開口 産業用フォーカス・チューナブルレンズ Optotune 12mm 開口 産業用フォーカス・チューナブルレンズ New
  • 3msと10msの高速な立ち上がりとセトリングタイム
  • <0.01ジオプター/°Cの低い対温度特性
  • 5ジオプターレンジに対して55mWの低消費電力
Optotune 産業用フォーカス・チューナブルレンズ Optotune 16mm 開口 産業用フォーカス・チューナブルレンズ
Top Seller
Optotune Lens Driver 4 and 4i Optotune 液体レンズ用ドライバー 4 & 4i
Top Seller
  • Optotune社のフォーカス・チューナブルレンズの制御用にデザイン
  • -250から+250mA、12 ビット精度のコントロールレンジ
  • ドライバーソフトウェアはダウンロード可能
Optotune 手動フォーカス・チューナブルレンズ Optotune 手動フォーカス・チューナブルレンズ
  • 焦点距離を手動で調整
  • レンズ形状を凹面から凸面へ変換可能
  • 波長域にわたり性能を向上させるBBARコーティング
Pixelink® USB 3.0 Autofocus Liquid Lens Board Level Cameras Pixelink® USB 3.0 オートフォーカス液体レンズボードカメラ
  • M12 Sマウント採用のボードレベルカメラ
  • シームレスな液体レンズ実装に対応
  • ワンプッシュ式のオートフォーカス、高速ピント移動
Pixelink&reg; USB 3.0 オートフォーカス液体レンズカメラ Pixelink® USB 3.0 オートフォーカス液体レンズカメラ
  • シームレスな液体レンズ実装に対応
  • ワンプッシュ式のオートフォーカス、高速ピント移動
  • 使い勝手に優れたUSB 3.0 インターフェース
IDS Imaging uEye LE USB 3.1 AF オートフォーカス液体レンズボードカメラ IDS Imaging uEye LE USB 3.1 AF オートフォーカス液体レンズボードカメラ
  • コンパクトなM12 (Sマウント) or C/CSマウント採用のボードレベルカメラ
  • 液体レンズ制御を実装
  • ソフトウェアベースのオートフォーカス機能
Dynamic Focus VZM™ Lens ダイナミックフォーカス VZM™ レンズ
  • 液体レンズの実装でピント調整を電子制御化
  • 作動距離を変えずに倍率調整が可能
  • 被写界深度の制限を解消

マシンビジョン用レンズセレクター

アプリケーションに最適なレンズをみつけましょう
レンズを探す
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program