製品がカートに追加されました

液体レンズ実装イメージングレンズ

MercuryTL™ 液体レンズ実装テレセントリックレンズ MercuryTL™ 液体レンズ実装テレセントリックレンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 液体レンズ実装により被写界深度を拡張するテレセントリックレンズ
  • 2.3 メガピクセル (4.5µmのピクセルサイズ) までに対応
  • 最大 2/3型までに対応するCマウントレンズ
  • 0.15X から 0.75X までの倍率
Dynamic Focus VZM™ Lens ダイナミックフォーカス VZM™ レンズ
  • 液体レンズの実装でピント調整を電子制御化
  • 作動距離を変えずに倍率調整が可能
  • 被写界深度の制限を解消
液体レンズ実装 Cx シリーズ 固定焦点レンズ 液体レンズ実装 Cx シリーズ 固定焦点レンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • 最大 2/3型までに対応したCマウントレンズ
  • 7.5 メガピクセル (2.8µmのピクセルサイズ) までに対応
  • 液体レンズが動的オートフォーカスを提供
  • 12mm から 50mm の焦点距離
LT シリーズ 固定焦点レンズ LT シリーズ 固定焦点レンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 12 メガピクセルまでの1.1型センサー (3.45µmのピクセルサイズ) に対応したCマウントレンズ
  • 実装した液体レンズが動的オートフォーカスを提供
  • 解像力やレンジ、フォーカススピードに対して液体レンズ性能を最大化したLiquid Tunable (LT) レンズ
  • 12 から 25mm までの焦点距離

液体レンズ実装 M12 マウントレンズ 液体レンズ実装 M12 マウントレンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • 最大 1/1.8型までに対応した Sマウントレンズ
  • 5 メガピクセル (2.8µmのピクセルサイズ) までに対応
  • 液体レンズが素早いオートフォーカス対応を提供
  • 6mm から 16mm までの焦点距離
液体レンズ実装 Cf 対物レンズ 液体レンズ実装 Cf 対物レンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 焦点調整用の液体レンズを実装
  • 軽量デザインでコンパクトなフォームファクター
  • 長作動距離用に最適化
Pixelink® USB 3.0 Autofocus Liquid Lens Board Level Cameras Pixelink® USB 3.0 オートフォーカス液体レンズボードカメラ
  • M12 Sマウント採用のボードレベルカメラ
  • シームレスな液体レンズ実装に対応
  • ワンプッシュ式のオートフォーカス、高速ピント移動
Pixelink® USB 3.0 オートフォーカス液体レンズカメラ Pixelink® USB 3.0 オートフォーカス液体レンズカメラ
  • シームレスな液体レンズ実装に対応
  • ワンプッシュ式のオートフォーカス、高速ピント移動
  • 使い勝手に優れたUSB 3.0 インターフェース
IDS Imaging uEye LE USB 3.1 AF オートフォーカス液体レンズボードカメラ IDS Imaging uEye LE USB 3.1 AF オートフォーカス液体レンズボードカメラ
  • コンパクトなM12 (Sマウント) or C/CSマウント採用のボードレベルカメラ
  • 液体レンズ制御を実装
  • ソフトウェアベースのオートフォーカス機能
Corning® Varioptic® AF エクスプローラー オートフォーカス 液体レンズ用ボードレベルカメラ Corning® Varioptic® AF エクスプローラー オートフォーカス 液体レンズ用ボードレベルカメラ
  • 液体レンズ技術を評価・探求するのに最適
  • AF LabソフトウェアからUSB経由で簡単駆動
  • 液体レンズ実装の TECHSPEC® Cx シリーズM12 レンズを用いてプラグ・アンド・プレイ
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう