製品がカートに追加されました

直進移動ステージ

Linear Positioning Stages are used to move or adjust the positioning of optical components in optical systems. Linear Positioning Stages use a number of different manual or motorized controls to provide movement along the X, Y, or Z axes. Linear Positioning Stages provide stable movement of optical components for easy alignment in optical systems. Linear Positioning Stages are available in several configurations, including actuators, translation stages, or jacks, to offer the ideal choice for an application's needs.

ラボジャッキ ラボジャッキ
Top Seller
  • 重荷重に適した堅牢なデザイン
  • ステージ位置固定用のロックねじ装備
  • 高さ位置の調節が容易な大型ノブ採用
  • プレートはアルミ製/黒アルマイト仕上げ
精密Z軸ステージ (ミリねじタイプ) 精密Z軸ステージ (ミリねじタイプ)
  • マイクロメーターによる微動移動
  • 6サイズでラインナップ
  • アルミ製/黒アルマイト仕上げ
  • ステージ位置固定用のロックねじ装備
顕微鏡対物レンズ用ナノポジショニングシステム 顕微鏡対物レンズ用ナノポジショニングシステム
  • 100μmの総移動量
  • 1.5nmの高分解能ポジショニング
  • 対物レンズアダプターで別の顕微鏡マウントに素早く変換
Z軸水平面アルミステージ Z軸水平面アルミステージ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 当社のTECHSPEC® ステージ製品と接続的互換性あり
  • マイクロメーターか送りねじ (スクリュードライブ) のドライブオプション
  • ステージ位置固定用のロックねじ装備
Zaber™ High Precision Motorized Stage Systems Zaber™ 高精度電動ステージシステム
  • 高精度、25mm, 50mm, 100mm, 200mm の移動量オプション
  • モーターとコントローラーを搭載
  • 200 カウント / 回転 (CPR) モーターを搭載したエンコーダー付きモデルをラインナップ
  • XY軸やXYZ軸構成へ容易に構築可能
150mm Travel, Motorized Linear Stage, #15-289	Zaber™ 長作動電動ステージ
  • 高速な75mm, 150mm, 300mm, 450mm, 600mmの移動量オプション
  • 手動かRS-232シリアルインターフェース経由でコントロール
  • 500 カウント / 回転 (CPR) モーターを搭載したエンコーダー付きモデルをラインナップ
  • アダプターなしでXYZ軸構成が可能
130mm x 100mm Travel, Linear Motor XY Microscope Stage, Integrated Controller, Linear Encoder Zaber™ リニアモーター式XY軸用顕微鏡自動ステージ New
  • 超静音リニアモーター
  • 130 x 100mm or 250 x 100mm の移動量オプション
  • 1nm 分解能のリニアエンコーダで優れた精度、再現性、移動速度を提供
  • μManager オープンソース顕微鏡ソフトウェアと互換性あり
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program