製品がカートに追加されました

ライトメーター

ライトメーターは、数多くの光学的アプリケーションに向けて照明源からの光出力を計測するのに用いられます。ライトメーターは、光源から伝播される光のレベルを定量化するために、フォトダイオードを搭載する計測用デバイスです。ライトメーターは、一つあるいはそれ以上の測光単位で計測値をスクリーン上に表示し、単純かつ容易な読み取りを可能にします。ライトメーターの多くは、計測精度を保証するため、NISTのトレーサビリティがあります。

エドモンド・オプティクスは、光測定ニーズの多くに対応する広範なライトメーター製品を販売します。ライトメーターは、計測可能な波長域オプションを複数用意し、使用者が特定の光アプリケーションに向けカスタマイズして使用できるようアレンジされています。ライトメーターには、取得することが容易ではない光の重要な特性を単純かつ容易に計測する対応力を用意できるメリットがあります。ライトメーターの多くは、装備や対応力を拡張する一連のアクセサリー製品も用意されており、更なる環境での使用を容易にします。

International Light Technologies ライトメーター International Light Technologies ライトメーター New
  • 100μ秒の応答時間
  • 携帯型のコンパクトかつ人間工学に基づいたデザイン
  • 拡張的なソフトウェア付属
NIST認証 UVラジオメーター NIST認証 UVラジオメーター
  • 250~380nmのUV波長を検出するようデザイン
  • NIST認証されたセンサー
  • 9V電池で最大120時間駆動
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program