製品がカートに追加されました

SM チューブシステム

SM チューブシステムは、一つのレンズデザインを完成された機能的なアッセンブリパーツに変換し、優れた多機能性を提供します。SM1 マウント (1.035” x 40 TPI; SM1 マウントと同じ) 或いは SM05 マウント (0.535” x 40 TPI; SM05 マウントと同じ) の内筒側ねじ径を採用する黒アルマイト仕上げの本鏡筒を利用することで、1”/25mm または ½”/12.5mm 径の光学素子を用いた光学系を構築することができます。

各光学素子の間隔は、公差を厳しく制御して作られた真鍮製スペーサーリングを用いて調節できます。このスペーサーリングは、黒色塗装しているため、鏡筒内での迷光の発生を防ぎます。一つの鏡筒内に複数の光学素子を固定できる本システムは、研究開発に限らず、OEMアプリケーションへの適用にも最適です。

Filter
SM レンズチューブ SM レンズチューブ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 25/25.4mm や 12.5/12.7mm 径の光学素子を固定
  • 光学系の構築や実装に最適
  • 鏡筒内筒面の連続したSM1 or SM05 のねじ切り加工で複数枚の素子の固定も可能
SM レンズチューブ用真鍮製スペーサーリング SM レンズチューブ用真鍮製スペーサーリング
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 黒色塗装仕上げの真鍮製リング
  • 部品間の精密な調整が可能
  • 0.25mmから50mmまでの厚さをラインナップ
SM レンズチューブ用ファインフォーカスチューブ SM レンズチューブ用ファインフォーカスチューブ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 光軸にそって間隔を連続的に調整するのに最適
  • 迷光削減に向け反射防止処理
  • 鏡筒長固定用のセットスクリュー装備
S & C マウント チューブ用ファイバーコネクターアダプター S & C マウント チューブ用ファイバーコネクターアダプター
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • SMA, FC, FC/APC コネクターの付いたファイバーパッチコードの実装用に
  • CマウントとSマウントのねじ込み式マウント
  • 光路長加算を最小限に抑える薄型デザイン
SM レンズチューブ用ドロップインマウント SM レンズチューブ用ドロップインマウント
  • どのSM1 レンズチューブにも対応
  • 5mm~19.05mmの光学部品を固定
  • ドロップイン式の固定で簡単な組み立て
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program