製品がカートに追加されました

レンズティッシュ & クロス

Lens Tissue and Cloth are used to clean or polish optical components to maximize performance of an optical system. Lens Tissue and Cloth consist of microfiber cloths or disposable wipes that are designed to effectively remove dirt or many oils from the surface of an optical component. Lens Tissues and Cloth are available in a wide variety of quantities or sizes well suited to ease the maintenance of optical systems.

EOクリーニングクロス EOクリーニングクロス
  • Photo-Clear® と帯電防止オプション
  • 静電気を拡散する帯電防止デザイン
  • デブリや水分を効率的に取り除くPhoto-Clear® デザイン
EOレンズティッシュ – 工業用グレード EOレンズティッシュ – 工業用グレード
Top Seller
  • 伝統的なMIL規格ティッシュ
  • 大型シートサイズ
  • パッケージ当たり500シート入り
EOレンズティッシュ - 商用グレード EOレンズティッシュ - 商用グレード
Top Seller
  • 伝統的なMIL規格ティッシュ
  • Fed規格 AA-50177に適合
  • 102 × 127mmサイズのシート100枚入り
EOレンズティッシュ − 教育用グレード EOレンズティッシュ − 教育用グレード
  • 標準的なスクールグレードティッシュ
  • 102 × 127mmサイズのシート50枚入り
  • 柔らかく表面を傷つけない構造
Kimberly Clark 精密ワイプ - Kaydry® EX-L Kimberly Clark 精密ワイプ - Kaydry® EX-L New
  • 低リント
  • 高い吸水性
  • ラボや生産現場での使用に最適
キムワイプ EX-L 精密ワイパー キムワイプ EX-L 精密ワイパー
  • 糸くずなどが付かないワイパー
  • デリケートな面への清掃に最適
  • ラボや製造の環境に最適
キムテックピュア W5 キムテックピュア W5
  • 毛羽立ちが少ない
  • Class 100 ISO 5 クリーンルーム対応
  • 高い吸液性
PREMATEX® クリーニング / ワイピング用クロス PREMATEX® クリーニング / ワイピング用クロス
Top Seller
  • 先進的なマイクロファイバー技法を導入
  • 耐久性にとりわけ優れ、再利用も可能
  • なめらかな白色クロス
  • 繊細な面に最適
PREMATEX® Pop-n-Wipe® レンズワイピングクロス PREMATEX® Pop-n-Wipe® レンズワイピングクロス
  • 先進的なマイクロファイバー技術を導入
  • 耐久性にとりわけ優れ、再利用も可能
  • 部品の手拭き洗浄に最適
  • 薄い白地クロス
  • 高い回復力と吸液性
  • 1箱150枚入り
レンズワイピングクロス − ウエットタオル レンズワイピングクロス − ウエットタオル
  • 洗浄液を事前に浸した使い捨てタオル
  • 一枚々々個々に包装
  • 未コート/コート付きガラス製もしくはプラスチック製光学部品への使用にも安全
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program