製品がカートに追加されました

レンズキット

 光学レンズキットは、エドモンド・オプティクスのポピュラーな光学素子で構成したコレクションです。レンズキットは、大学や研究開発機関での使用に最適です。レンズキットは、一連の光学用レンズに対して、卓越したバリューと単一ソリューションを提供します。エドモンド・オプティクスのレンズキットは、光学素子を保管するのに最適なハードケース仕様の木製格納箱内に収納されます。ブナ材とカバ材を用いて作られる木製格納箱には、ウレタン型やフェルト脚、ピンジ部と掛け金部 (真鍮製)が付いています。

 エドモンド・オプティクスは、在庫品の光学素子を世界で最も多く提供しており、アクロマティックレンズや平凸 (PCX)レンズ、またその他の一連の光学素子で構成された豊富なレンズキット製品をご用意しています。平凸 (PCX)レンズキットや他の単レンズキットには、MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, 或いは特定レーザー波長用を始めとする、可視や近赤外 (NIR)で機能する豊富な反射防止コーティングオプションを用意しています。アクロマティックレンズキットには、枠なしと枠付きを用意し、MgF2, VIS 0°, VIS-NIRを始めとする反射防止コーティングオプションをラインナップします。また光学部品キットは、ビームスプリッターやNDフィルター、プリズム、ロッドレンズといった光学素子から構成されます。

Filter
アクロマティックレンズキット アクロマティックレンズキット
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
光学部品キット 光学部品キット
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 試作・実験用途に最適
  • メカニカル製品にフィット
  • 補足: パッケージスタイルが変更になる場合があります
平凸レンズキット & 単レンズキット 平凸レンズキット & 単レンズキット
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 単レンズキットは平凸, 両凸, 平凹, 両凹レンズから構成
  • 12mm径と25mm径レンズのキット品を用意
  • 未コートとBBARコーティングオプション
  • 補足: パッケージスタイルが変更になる場合があります
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう