製品がカートに追加されました

レンズ & フィルターマウント

Filter
Microlens Array Mounts マイクロレンズアレイマウント
  • マイクロレンズアレイを光学アプリケーション内に容易に実装
  • 25.4mm径用の各種円形光学素子マウントに対応
  • 六角レンチとM2ネジ付き
#36-416 小型ダイレクトマウント 12.7mm L字スロットタイプ 小型ダイレクトマウント
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • ブレッドボードへ直接固定が可能
  • 25.4mmの光軸高さ
  • コンパクトサイズ
TECHSPEC® Compact Mirrors & Lens Mounts コンパクトミラー & レンズマウント
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
90° Flip Mount 90° フリップマウント
  • 25.4mmの光軸高さでシンプルかつ一定の設置高さを維持
  • <100µrad の角度再現性
  • インチねじ または ミリねじの固定用タップ穴付きでラインナップ
クイックスタート光学マウント クイックスタート光学マウント
  • 5" (127mm) の共通光軸高さ
  • 光学マウントとペデスタルポストの組み合わせで容易なシステム実装
  • 新規のベンチトップ光学システム構築に最適
5 Axes Optical Mount 多軸芯出しレンズホルダー
  • 2軸、3軸および5軸バージョンをラインナップ
  • 12.5mm (0.5”)、25mm (1”)および50mm (2”) 径オプティクスに対応
  • M6の固定用タップ穴
#12-869 1-3mm径用小径オプティクスマウント 小径オプティクス用マウント
  • 下は1mm径までのボールレンズやGRINレンズ固定用に
  • 小径光学素子を保持するばね式デザイン
  • 1インチ (25.4mm) オフセットデザインにより短焦点レンズの配置も容易に可能
  • ポストへの設置を可能にする¼-20UNCのタップ穴付き
レンズホルダー (M6 & U¼ねじタイプ) レンズホルダー (M6 & U¼ねじタイプ)
  • シンプルな固定方法
  • ポスト固定用にM6と¼-20UNCのタップ穴加工
  • アルミ製/黒アルマイト仕上げ
  • ポストポストホルダーは別売り
光学セルアッセンブリ (¼-20UNCねじタイプ) 光学セルアッセンブリ (¼-20UNCねじタイプ)
  • 大口径オプティクス用のロバストなレンズホルダー
  • ポスト上に設置するための¼-20UNCのタップ穴付き
  • 光学セルマウントに固定し、キネマティック移動も可能
#03-666 & #03-676 インチねじ穴タイプ バータイプレンズホルダー バータイプレンズホルダー
  • 十字線状V溝加工により光学素子を垂直/水平方向に対してセンターに固定
  • アルミ製/黒アルマイト仕上げ
  • ポスト上への設置を可能にするM6 x 1 or ¼-20UNCのタップ穴付き
シリンダーレンズホルダー (M6ねじタイプ) シリンダーレンズホルダー (M6ねじタイプ)
Top Seller
  • 黒アルマイト仕上げ
  • M6 x 1 のタップ穴付き
調節レンズホルダー (¼-20UNCねじタイプ) 調節レンズホルダー (¼-20UNCねじタイプ)
  • 円形光学素子やレーザーチューブの固定とセンタリングに最適
  • 保護用にナイロンチップ付きねじを使用
  • ポスト上への設置が可能な¼-20UNCのタップ穴加工
フィルターホルダー (M6ねじタイプ) フィルターホルダー (M6ねじタイプ)
  • 表面を傷つけずに固定
  • 3 つのサイズをラインナップ
  • 黒アルマイト仕上げ
乾板ホルダー (M6ねじタイプ) 乾板ホルダー (M6ねじタイプ)
  • 矩形フィルターや円形フィルターの固定用に最適
  • 光学素子の素早い変更を行うのに便利
  • ポスト上への設置を可能にするM6 x 1のタップ穴付き
可変濃度フィルター移動ステージ&nbsp;(&frac14;-20UNCねじタイプ) 可変濃度フィルター移動ステージ (¼-20UNCねじタイプ)
  • 3mm厚までのフィルター用にデザイン
  • 水平と垂直方向設置用の¼-20 UNCのタップ穴
  • つまみネジ付きでスムーズな移動を実現
キネマティックフィルターマウント キネマティックフィルターマウント
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 送りねじに100TPI (0.25mmピッチ) の細目ねじを使用
  • ±5°の角度調整範囲
  • 光軸方向の移動を可能にする3点ねじバージョンもラインナップ
#53-040 同軸レンズホルダー + 専用キネマティックマウント 同軸レンズホルダー & 専用キネマティックマウント
  • 同軸レンズホルダー単体 (No.8-32UNC 固定)、或いは同ホルダーをキネマティックマウント付きで
  • 4-¼" (108mm) 径までの円形光学素子を同軸上に保持
  • 細目送りねじによる微細なあおり角調整
別売りのマウントセルとポストを取り付けたマルチプル・フィルターホルダー マルチプル・フィルターホルダー (M6ねじタイプ)
  • 最大5枚のフィルターを同時に保持可能
  • 12.5/12.7mm, 25/25.4mm, 50mm径フィルター用のマウントセル
  • ポスト上への設置を可能にするM6 x 1のタップ穴付き
フィルターホイール (¼-20UNCねじタイプ) フィルターホイール (¼-20UNCねじタイプ)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 6枚 or 12枚のフィルターを保持
  • 1" / 25mm or ½" / 12.5mm径を許容
  • 正確な移動用に12のインデックスポジション
TECHSPEC® 25mm ケージシステム / チューブシステム用手動フィルターホイール ケージシステム / チューブシステム用手動フィルターホイール
  • ケージシステムやチューブシステムに対応
  • 25mm径フィルターを保持
  • 6 ポジションデザイン
ミニチュア電動フィルターホイール ミニチュア電動フィルターホイール
  • 手動か自動で双方向コントロール
  • 交換可能なフィルター固定用ホイール
  • 複数の固定オプションに対応した軽量デザイン
Motorized Filter Wheels 電動フィルターホイール
Top Seller
  • USBかRS-232のインターフェースオプション
  • 双方向移動
  • 別売りのアダプター使用により CマウントやTマウントにも対応
芯出し同軸レンズホルダー 芯出し同軸レンズホルダー
  • 4~36mm径 と 5~100mm径用の2種類のマウントサイズ
  • 光学素子の直径に依存せずに光軸中心を維持
  • ミリとインチの両方のタップ穴付き
Zaber™ 電動フィルターホイール Zaber™ 電動フィルターホイール
  • コントローラー内蔵の容易な構成
  • 32mm (7ポジション) or 25mm (10ポジション) 径オプティクス用の交換可能なフィルターホルダー
  • 無料のロバストなソフトウェアが利用可能
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program