製品がカートに追加されました

マシンビジョン用照明アクセサリー

 LEDアクセサリー製品 & パワーサプライは、LED照明器に機能を追加したり、交換部品用に用いられます。LEDアクセサリー製品 & パワーサプライは、ヒートシンクや固定用ブラケットのほか、LED照明器向けの各種電源から構成されます。LEDアクセサリー製品 & パワーサプライは、多様な環境に適用したり、交換するのに必要なツールを提供することで、多くのLED照明器の製品使用年数を伸ばすことを可能にします。

 エドモンド・オプティクスは、LED照明製品の多くに適用可能なLEDアクセサリー製品 & パワーサプライを多数ご用意しています。LED固定用ブラケットは、一連のLED製品を様々な場所に設置することを可能にし、アプリケーションへの汎用性が一層増します。ヒートシンクは、LED光源の温度を長期間低く保つため、製品寿命を伸ばし、より厳しい要件にも利用しやすくします。パワーサプライは、LED照明製品の駆動に必要なエネルギーを供給します。パワーサプライは、多くのLED製品と互換性を持つよう、複数の製品をラインナップします。

Advanced Illumination LED照明器用アクセサリー Advanced Illumination LED照明器用アクセサリー
Top Seller
BANNER INDUSTRIAL LEDライト用パワーサプライ & ケーブル BANNER INDUSTRIAL LEDライト用パワーサプライ & ケーブル 在庫処分品
  • 標準の35mm DINレールに固定
  • ワールドワイド電圧入力に対応し、DC24Vを出力
  • 動作状態を表示するインジケーターランプを装備
LEDライト用ヒートシンク & パワーサプライ LEDライト用ヒートシンク & パワーサプライ
  • コンパクトLEDライト用のアクセサリー
  • LEDの光強度を調節するDCコントローラー
  • ヒートシンクの使用を推奨
LEDマウンティングブラケット LEDマウンティングブラケット
  • LEDリングライトの取り付け用ブラケット
  • アルミ製
  • 85mm, 100mm, 127mm径のLED照明器と接続的互換性あり
シーシーエス LED 照明用電源 シーシーエス LED 照明用電源
  • 24V 出力
  • AC 100~240V のワールドワイド電圧入力対応
  • アナログ電源とデジタル電源
  • デジタル電源はストロボ発光や外部トリガー入力 (パラレル通信)に対応
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program