製品がカートに追加されました

在庫処分品:レーザー製品

Edmund Optics® ワイヤレス パワー & エネルギーディテクタ― Edmund Optics® ワイヤレス パワー & エネルギーディテクタ― New
  • Bluetooth® 無線採用の検出器とメーターのオール・イン・ワン ソリューション
  • Gentec-EO BLU アプリ (iOS用Android用) または PCソフトウェアでレーザービーム特性を監視
  • 連続使用で最大5日間の長寿命バッテリー
  • 有線型のパワー & エネルギーセンサーもラインナップ
赤外線 (IR) ビューワー 赤外線 (IR) ビューワー
Top Seller
New 在庫処分品
  • IR 光源の確認や IR レーザーのアライメント用に
  • 明るい高コントラスト画像
  • Cマウントレンズが使用可能
フォーカスタイプ モジュール型レーザーダイオード フォーカスタイプ モジュール型レーザーダイオード 在庫処分品
  • ドライブ用回路と光学素子を実装
  • フォーカスタイプとラインジェネレータータイプをラインナップ
  • 規制された出射パワー
  • 標準的な3ピンデザイン
バイオレット & ブルー アライメント用レーザーダイオード バイオレット & ブルー アライメント用レーザーダイオード
  • 10kHz までのTTL変調
  • 真円ビーム形状
  • ピント調整が可能
赤 & IR アライメント用レーザーダイオード 赤 & IR アライメント用レーザーダイオード
  • ビームのピント調整が可能
  • 10kHz までのTTL変調
  • 635nm, 780nm, 808nm, 850nm, 980nm の発振波長オプション
ファイバーカップリングレーザーモジュール ファイバーカップリングレーザーモジュール
#37-042 (Laser) and #19-476 (TEC Controller) DPSS ポインティング用レーザー
Top Seller
  • 10kHz までのTTL変調
  • TEM00の横モード
  • ブルー, グリーン, イエロー, IRの出力波長
  • 動作時にはTECコントローラー or ヒートシンク (別売り) が必要になります
Z-Laser 耐環境型グリーンフォーカスレーザーモジュール Z-Laser 耐環境型グリーンフォーカスレーザーモジュール
  • IP67 等級の耐環境シールドとシンプルなねじ込み式マウントを融合
  • 電気的に絶縁した筺体デザイン
  • ピント調整が可能なガウシアンラインとノンガウスラインのレーザーラインオプション
  • 反極保護回路搭載でDC 5~30Vまでの動作電圧に対応
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう