このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
Polarization refers to the direction with which the electric field of light waves oscillate, which is perpendicular to the direction of propagation. Light waves can be linearly, circularly, elliptically, or randomly polarized. For more information about polarization read Introduction to Polarization.
Laser sources may be polarized due to anisotropy (a material property that is different in different directions) in the laser gain material, directionally dependent polarization losses in the laser resonator, or the use of birefringent optical materials. Some laser sources are unpolarized (e.g. fiber lasers). The polarization state of a laser can also be used to reduce unwanted and potentially dangerous reflection from high-power sources as some materials reflect or absorb light in certain polarizations states over others.
Many laser applications including some interferometry, optical amplification and modulation, nonlinear frequency conversion, and incoherent and coherent polarization beam combining (polarization coupling), depend on the state of polarization in order to function.
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地