製品がカートに追加されました
Filter

レーザー用偏光素子

レーザー用偏光素子は、様々な偏光ニーズ用に利用されます。レーザー用偏光素子は、様々なレーザーアプリケーションにおいて、光の特定偏光状態を分離したり、非偏光の光を偏光した光に変換するのに用いられます。レーザー用偏光素子は、特定された単一の偏光状態を透過させるのに、一連の基板材料、コーティング、或いはその2つの組み合わせを利用します。レーザー用偏光素子は、単純な光強度調節や化学分析、そして光アイソレーションを始めとする多くのアプリーションにおいて、偏光状態を変えたり、調節したりするのに用いられます。

エドモンド・オプティクスは、グランレーザーやグラントムソン、グランテーラーといった偏光プリズムや波長板を始めとする広範なレーザー用偏光素子を販売します。ウォラストン偏光プリズムやフレネルロム波長板を始めとする特殊偏光素子もラインナップします。エドモンド・オプティクスは、偏光した光をランダム偏光に変換する偏光解消板 (デポラライザー) もいくつかの種類を追加で用意しています。

New 在庫処分品 Mini Free-Space Optical Isolators ミニフリースペース 光アイソレーター
  • <1cm³の小型フォームファクター
  • 70%以上の最小透過率 & 30dB以上の最小アイソレーション
  • 最小1.60mmまでの入射開口
New λ/4 フレネルロム波長板 フレネルロム波長板
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • <2%の位相差変動で広帯域な性能
  • 12.7mmと25.4mmのサイズオプション
  • λ/4の位相差
アクロマティック波長板 (位相差板) アクロマティック波長板 (位相差板)
  • 複数の波長域をラインナップ
  • 広い波長域にわたりフラットな特性
  • λ/4 とλ/2 のリタデーション
  • 黒アルマイト仕上げの金枠に固定
ブリュースターウインドウ ブリュースターウインドウ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • p偏光の光の損失を軽減
  • 55.57°で設置時に、正面開口が円形になるようデザイン
  • レーザーキャビティへの使用に最適
405nm 単段型 フリースペース 光アイソレーター, #35-969 フリースペース 光アイソレーター
  • 究極の安定性に向けた67dBまでのアイソレーション性能
  • 最大入射パワーに対し92%までの透過率
  • 4.7mmの入射開口
グランタイプ偏光プリズム グランタイプ偏光プリズム
  • UV での使用に適切
  • 200 000:1 までの高消光比
  • 5J/cm2 @ 1064nm までの高レーザー損傷閾値
レーザー用薄膜偏光板 レーザー用薄膜偏光板
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 10,000:1の高消光比
  • 45° の設計入射角
  • Nd:YAG 高調波やHe-Neレーザー波長用をラインナップ
赤外 (IR) 用ワイヤーグリッド偏光板 赤外 (IR) 用ワイヤーグリッド偏光板
  • 2 - 30μmまでの波長用にデザイン
  • 様々な基板をラインナップ
  • 医療用イメージング、分光光度計、および分析機器に最適
  • 360°方位角回転用に偏光子ホルダーをご使用ください
Lyot型デポラライザー Lyot型デポラライザー
  • 偏光した光を非偏光の光に変換
  • 多色光用にデザイン
  • UV~IRの機能波長域
精密ゼロオーダーポリマー波長板 (位相差板) 精密ゼロオーダーポリマー波長板 (位相差板)
  • λ/4とλ/2のリタデーション特性
  • 優れた入射角特性
  • 複屈折材料にポリマーを使用
水晶波長板 (位相差板) 水晶波長板 (位相差板)
  • ゼロオーダーとマルチオーダー波長板
  • λ/4 とλ/2 のリタデーション
  • 黒アルマイト仕上げの金枠に固定
  • ゼロオーダーポリマー波長板もラインナップ
ラジアル偏光コンバーター (S-波長板) ラジアル偏光コンバーター (S-波長板)
  • 直線偏光をラジアルやアジマス偏光に変換
  • 円偏光を光渦 (ドーナツ形状ビーム) に変換
  • ナノ秒やフェムト秒領域で高損傷閾値
  • 高次バージョンは高次の偏光パターンや光渦を生成可能
ロション偏光プリズム ロション偏光プリズム
  • 複数の偏光材料をラインナップ
  • 常光線の光を偏向することなく透過
  • 異常光線の光を偏向して透過
  • ウォラストン偏光プリズムもラインナップ
ウォラストン偏光プリズム ウォラストン偏光プリズム
  • 複数の偏光材料をラインナップ
  • UV~IR までに機能
  • 常光線と異常光線を大きな偏角で分離
  • ロション偏光プリズムもラインナップ

レーザーオプティクス

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;