製品がカートに追加されました

レーザー用光学アッセンブリ

レーザー用光学アッセンブリは、ライフサイエンス、産業、またテストや測定などの分野で、レーザービームの拡大や集光、整形を始めとする一連のレーザーアプリケーションに用いられます。レーザー用光学アッセンブリは、レーザーや他のレーザーオプティクスと併せて用いるためにデザインされた光学アッセンブリ品です。多くのレーザー用光学アッセンブリは、併せて用いることで、アプリケーションニーズに対して性能や適応性を向上させることができます。

エドモンド・オプティクスは、ビームエキスパンダー、集光用対物レンズ、ビームシェイパー、Fθスキャニングレンズを始めとする豊富なレーザー用光学アッセンブリをご用意しています。ビームエキスパンダーは、ビーム径の拡大やコリメーション性の向上、また開口を満たすのに用いられます。集光用対物レンズは、レーザースポットサイズを最小化し、ビームの全体強度を増やすためにデザインされています。レーザービームシェイパーは、均一なパワー分布の生成に最適で、材料加工やレーザー照明に用いられます。特殊レンズとプリズムも、付加的なビーム整形やファイバーカップリングアプリケーション用にラインナップしています。

Filter
可変超短パルスコンプレッサー & ストレッチャーキット 可変超短パルスコンプレッサー & ストレッチャーキット
  • 最小-10,000fs2までの負の群遅延分散で3次分散を極小化
  • 最高4000fs2までの正の群遅延分散で3次分散を極小化
  • UV、可視、およびIRの超短パルスレーザーに対応
Manufacturer of
Precision Laser Optics
laser optics banner image
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program