製品がカートに追加されました

レーザーミラー基板

レーザーミラーブランクとも呼ばれるレーザーミラー基板は、誘電体膜か金属膜を後加工でコーティングし、レーザーミラーとして用いられます。このミラー基板は、表面品質や平面度が高く、表面の局所的欠陥が原因で起こる性能低下を防ぎます。レーザーミラー基板として一般的な材料にN-BK7やUVグレード 合成石英がありますが、温度変化のあるアプリケーション向けにはZERODUR®も使用されます。


エドモンド・オプティクスは、標準的サイズの平面と曲面レーザーミラー基板をご用意しています。当社の平面レーザーミラー基板は、標準インチサイズで円形か矩形形状のものをラインナップします。未コートの凹面ミラーは、複数の直径を一連の焦点距離で用意し、アプリケーション要件にお応えします。当社のレーザーミラー基板に金属膜や誘電体膜の特注コーティングが必要となるアプリケーションの場合は、当社にご連絡ください。

レーザーミラー基板 レーザーミラー基板
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • λ/10の平面度と10-5の表面品質
  • 高品質合成石英基板
  • 様々な形状やサイズをラインナップ
  • ウインドウ基板もラインナップ
未コート 凹面レーザーミラー 未コート 凹面レーザーミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • レーザー集光用途に最適
  • 高精度な合成石英製ミラーブランク
  • 特注コーティングオプションに対応
TECHSPEC® Superpolished Substrates スーパーポリッシュ基板
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 両面を1Å RMS 以下の面粗さでスーパーポリッシュ
  • UVやハイパワーレーザーアプリケーションに最適な低散乱面
  • エッジ研磨&面取りが施されたUVグレード 合成石英基板
  • 6mmから76.2mmまでの特注サイズと形状を<0.5Å未満の面粗さで社内製造可能
未コート レーザー用凸面ミラー 未コート レーザー用凸面ミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 高精度合成石英ミラー基板
  • 直径と焦点距離別の豊富な選択肢
  • 特注コーティングオプションに対応

レーザーオプティクス

×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program