製品がカートに追加されました

レーザーライン用ウインドウ

Laser Line Windows are used in laser applications to separate different environments from one another. Laser Windows are ideal for protecting work areas or sensitive components by deflecting harmful laser beams. Laser Line Windows use substrates, coatings, or a combination of the two to transmit specific wavelengths or ranges of wavelengths. Laser Line Windows can also be used to optimize laser transmissions by transmitting only the wanted wavelengths.

Filter
TECHSPEC® Thin Nd:YAG Laser Line Beam Samplers Nd:YAGレーザー用薄型ビームサンプラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • スペースと重量に制約のあるアプリケーション用に1mmの薄型設計
  • 未コートの第一面でフレネル反射
  • ARコートが付いた第二面で高い透過率
  • レーザーアブレーションを防ぐ高いレーザー損傷閾値
λ/4 N-BK7 レーザーラインウインドウ λ/4 N-BK7 レーザーラインウインドウ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
デュアルバンド 反射防止 (AR) レーザーウインドウ デュアルバンド 反射防止 (AR) レーザーウインドウ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
IBS レーザーラインウインドウ IBS レーザーラインウインドウ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 吸収と散乱を最小限に抑えるIBS成膜
  • Nd:YAGレーザーラインで0.1%未満の反射率
  • 設計波長でのレーザー損傷閾値を認証
レーザーグレード C軸 サファイアウインドウ レーザーグレード C軸 サファイアウインドウ
  • 複屈折を取り除くC軸カットサファイア
  • 10-5の表面品質とλ/10の透過波面精度
  • 未コート または 1000~1100nm用のIBS ARコート付き
  • ハイパワーレーザーアプリケーションに最適
λ/10 レーザーコートウインドウ λ/10 レーザーコートウインドウ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 10-5の表面品質
  • 設計波長で高損傷閾値
  • 12.7~76.2mm径までをラインナップ
  • 未コート基板もラインナップ
TECHSPEC® λ/20 高出力レーザーラインウインドウ (未コート) λ/20 高出力レーザーラインウインドウ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 266nm, 355nm, 532nm or 1064nmでR < 0.25%
  • 低自家蛍光
  • 最大 10J/cm2 @ 10ns @ 1064nm までの損傷閾値
レーザー用デブリシールド レーザー用デブリシールド
  • 光学系の保護用シールドとして
  • 50mm から 134mm までのサイズ
  • 未コートとレーザーコートオプションをラインナップ
超短パルス用薄型ウインドウ 超短パルス用薄型ウインドウ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • GDDを制限する1mmの板厚
  • 低損失広帯域IBS反射防止コーティング
  • 370~2200nm までの波長用にデザイン
  • ±30fs2のGDDコーティング
  • UV or IR グレードの合成石英基板
λ/10 Ultra-Low Reflectivity Windows λ/10 超低反射ウインドウ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
在庫処分品
  • <0.1%の超低反射率レーザー単波長コーティング
  • Nd:YAGやYb:YAGレーザー用の波長オプション
  • 一般的なレーザーシステムの損失を3%削減 (10個の透過光学素子を持つ0.25%仕様のシステムと比較)
  • 透過率の増加により戻り反射やゴースト像、及び迷光を低減
合成石英製ウェッジプリズム 合成石英製ウェッジプリズム
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 0.5°- 5.0°までのレーザービーム偏角
  • 250 - 1064nmまでのUVからNIR ビームステアリングアプリケーションに最適
  • ハイパワービームステアリングアプリケーションに最適
Nd:YAG レーザービームサンプラー Nd:YAG レーザービームサンプラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • 未コートの第一面でフレネル反射
  • 片面側に高レーザー損傷コーティング
  • 10-5の表面品質
未コート レーザーウインドウ基板 未コート レーザーウインドウ基板
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program