製品がカートに追加されました

レーザー用ビームスプリッター

特注品 &
大量生産に対応

詳しくはこちら

Filter
TECHSPEC® Thin Nd:YAG Laser Line Beam Samplers Nd:YAGレーザー用薄型ビームサンプラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • スペースと重量に制約のあるアプリケーション用に1mmの薄型設計
  • 未コートの第一面でフレネル反射
  • ARコートが付いた第二面で高い透過率
  • レーザーアブレーションを防ぐ高いレーザー損傷閾値
Nd:YAG ハーモニックセパレーター Nd:YAG ハーモニックセパレーター
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • Nd:YAG高調波を分離するのに使用
  • 95%超の透過率が得られるビームスプリッター用コーティング
  • λ/10の平面度を持つ合成石英製基板
Ultrafast Harmonic Separators	超短パルスレーザー用ハーモニックセパレーター
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 超短パルスレーザーの高調波を分離するのに使用
  • 低GDD特性のウルトラファスト用ビームスプリッターコーティング採用
  • <λ/10の透過波面精度
  • チタンサファイアやイッテルビウムドープのフェムト秒レーザー用にデザイン
超短パルスレーザー用ビームスプリッター 超短パルスレーザー用ビームスプリッター
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • チタンサファイアやイッテルビウム (Yb) ドープのファイバーレーザー用にデザイン
  • 90:10, 70:30, 50:50のR/T 分岐比
  • 反射と透過の群遅延分散 (GDD) を制御
HOLO/OR 回折型ビームスプリッター HOLO/OR 回折型ビームスプリッター New
  • 入射ビームを複数の回折次数に分離
  • 1次元配列または2次元マトリクス出力
  • Nd:YAG や CO2 レーザー用にデザイン
  • シングルモードもしくはマルチモードのレーザーに対応
Nd:YAG レーザービームサンプラー Nd:YAG レーザービームサンプラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • 未コートの第一面でフレネル反射
  • 片面側に高レーザー損傷コーティング
  • 10-5の表面品質
ダイクロイック・レーザービームコンバイナー ダイクロイック・レーザービームコンバイナー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 偏光依存性なし
  • スパッタリング式ハードコーティング採用
  • 各種サイズをラインナップ
レーザー用薄膜偏光板 レーザー用薄膜偏光板
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 10,000:1の高消光比
  • 45° の設計入射角
  • Nd:YAG 高調波やHe-Neレーザー波長用をラインナップ
高エネルギーレーザー用キューブ型偏光ビームスプリッター 高エネルギーレーザー用キューブ型偏光ビームスプリッター
  • 損傷閾値を高めて接着剤による蛍光を取り除くオプティカルコンタクトデザイン
  • p偏光の光の96%以上を透過
  • 1000:1を超える高い消光比
レーザーライン用キューブ型無偏光ビームスプリッター レーザーライン用キューブ型無偏光ビームスプリッター
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • s偏光とp偏光入射時の透過率差が3%未満
  • 入出射面にR<0.25%を実現するARコーティング採用
  • Nd:YAG と He-Ne レーザー用オプション
レーザーライン用プレート型無偏光ビームスプリッター レーザーライン用プレート型無偏光ビームスプリッター
  • 高レーザー損傷閾値
  • 卓越した表面品質
  • 入射ビームの偏光状態に影響を受けずに分岐
レーザーライン用キューブ型偏光ビームスプリッター レーザーライン用キューブ型偏光ビームスプリッター
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 共通のダイオード、ガス、固体レーザー用にデザイン
  • s偏光の光を反射、p偏光の光を透過
  • 高消光比
TECHSPEC® 台形型ビームスプリッター 台形型ビームスプリッター
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • VIS と NIR コーティングオプション
  • ベンチトップレイアウトを簡素化
  • 入射ビームを2つの平行出射ビームに分割
レーザーライン用プレート型偏光ビームスプリッター レーザーライン用プレート型偏光ビームスプリッター
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 45°入射角
  • s偏光の光を反射し p偏光の光は透過
  • Nd:YAG高調波やHe-Ne波長用をラインナップ
Nd:YAG レーザー出力カプラー Nd:YAG レーザー出力カプラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • 532nmと1064nmのNd:YAGレーザー用にデザイン
  • Nd:YAGの設計波長で80%の反射率
  • UVグレード合成石英基板

レーザー用ビームスプリッターは、多くのレーザーアプリケーションにおいて1本のレーザービームを2本の個別のビームに分離するために用いられます。レーザー用ビームスプリッターは、レーザービームのある性質部分のみを反射するようにデザインされており、一般的には特定の波長や偏光状態の光を反射させ、他の光は透過させます。レーザー用ビームスプリッターは、プレート型ビームスプリッター、キューブ型ビームスプリッター、台形型ビームスプリッターを始めとする、いくつかの異なるタイプのものをラインナップしています。またダイクロイックビームスプリッターも、ラマン分光アプリケーション用にラインナップします。

エドモンド・オプティクスは、多くのビームマニピュレーションニーズ向けに広範なレーザー用ビームスプリッターをご用意しています。プレート型ビームスプリッターは、特定角度に設置した時に特定波長の反射の最大化を実現します。キューブ型偏光ビームスプリッターは、一対の直角プリズムを貼り合わせて構成され、ランダム偏光のレーザービームを分離するために用いられます。台形型ビームスプリッターは、ロンポイドプリズムと直角プリズムを貼り合わせて構成され、レーザービームを2本の平行ビームとして分離するために用いられます。

×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう