製品がカートに追加されました

レーザービーム分析

レーザービーム分析機器は、レーザービームの実用性や他のレーザーアプリケーションへの適応性をテストするために、レーザービームの特性を計測するために用いられます。レーザービーム分析機器は、ビームの画像からデータを評価するプロファイラーシステムなどのデバイスがあり、ビームの位置やピーク強度位置、強度安全性やビーム密度といった情報を使用者に提供します。レーザービーム診断機器システムは、テストしたレーザーに関する一連の情報を使用者に与えるだけでなく、その詳細な情報を活用することで、レーザーアプリケーションの多くにわたって十分な制御を可能にします。

FROGScan 超短パルス測定システム Mesa Photonics FROGScan 超短パルス測定システム New
  • 12fs~20psまでの超短パルスに対応
  • 再調整不要でSHG結晶をユーザー自身で交換可能
  • VideoFROGScanソフトウェアでリアルタイム測定
DataRay M² 測定システム DataRay M² 測定システム New
  • ISO11146 準拠
  • 355 - 1150nm or 2000 - 16000nmの波長オプション
  • 50mm & 200mmの移動量オプション
DataRay CMOS ビームプロファイラー DataRay CMOS ビームプロファイラー New
  • 355から1150nmまでの使用に向けてデザイン
  • 最小52µmまでのビーム径に対応
  • ロバストで使いやすいフリーソフトウェア
  • ビームワンダー, M², ダイバージェンス等を測定
DataRay スリットスキャン式ビームプロファイラー DataRay スリットスキャン式ビームプロファイラー
  • 190から1150nmまでの使用に向けてデザイン
  • 2µm ~ 4mmのビーム径を測定
  • ロバストで使いやすいソフトウェア
EO ビームプロファイラー EO ビームプロファイラー
Top Seller
  • 小径ビームプロファイルの正確な測定を可能にする高解像性能
  • 広いエリアセンサーにより 大きなサイズのビームも診断可能
  • 最速のデータ転送レートを実現するUSB 3.0 インターフェース
Coherent® LaserCam™ ビームプロファイラー Coherent® LaserCam™ ビームプロファイラー
  • 10 ビットのデジタル USB 2.0 インターフェース
  • 高感度・高ダイナミックレンジ
  • 直感的に操作可能なBeamView™ソフトウェア付属
CamIR 1550nm NIR USB 3.1 カメラ CamIR 1550nm NIR USB 3.1 カメラ
Top Seller
  • 1550nmの設計波長
  • 蛍光体コート付きカメラセンサー
  • カメラ、ケーブル、および使い勝手のよいソフトウェア付属
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program